(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS-47MH
差込形接続端子【10個入り】 アッチャクタンシ

差込形接続端子 PS-47MH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
315円
税込単価
347円

PSシリーズの差込形接続端子です。用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型接続子
  • 形状:
    その他
  • シリーズ:
    その他
  • 形状詳細:
    差込型
  • シリーズ詳細:
    PSシリーズ

型番

PS-47MH 解除

Loading...

PS-47MH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
全長(mm)
絶縁被覆(色)
適合電線サイズ(より線)(mm2)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-47MH

6.3
20.5
1.65~2.63
4901087175000
10

1パック

10個入り

315( 347円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSシリーズの差込形接続端子です。
用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

Loading...

PS-47MHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込形接続端子の型番PS-47MHのページです。
型番PS-47MHに関する仕様情報を記載しております。

差込形接続端子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS-43FMH
PS-44FH
PS-45MH
PS-46FH
PS-48FH
PS-49MH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径
(mm)
全長
(mm)
絶縁被覆(色) 適合電線サイズ(より線)
(mm2)
JANコード

414円

( 455円 )

10個入り

1パック -

5日目

106.8221.65~2.634901087174966

315円

( 347円 )

10個入り

1パック -

5日目

106.820.51~1.654901087174973

315円

( 347円 )

10個入り

1パック -

5日目

106.320.51~1.654901087174980

315円

( 347円 )

10個入り

1パック -

5日目

106.820.51.65~2.634901087174997

352円

( 387円 )

10個入り

1パック -

5日目

106.824.52.63~6.644901087175017

352円

( 387円 )

10個入り

1パック -

5日目

106.324.52.63~6.644901087175024

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました