(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS-061H(R)
绝縁被覆付丸形圧着端子 PSシリーズ【5~10個入り】 アッチャクタンシ

绝縁被覆付丸形圧着端子 PSシリーズ PS-061H(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

PSシリーズの丸形绝縁被覆付圧着端子です。用途に合わせて様々な規格のものから選...

詳細情報を確認する

型番

PS-061H(R) 解除

Loading...

PS-061H(R) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
全長(mm)
絶縁被覆(色)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-061H(R)

3.2
15.7
4901087049011
10

1パック

10個入り

254( 279円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSシリーズの丸形绝縁被覆付圧着端子です。
用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

Loading...

PS-061H(R)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

绝縁被覆付丸形圧着端子 PSシリーズの型番PS-061H(R)のページです。
型番PS-061H(R)に関する仕様情報を記載しております。

绝縁被覆付丸形圧着端子 PSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS-062H(R)
PS-063H(R)
PS-064H(R)
PS-065H(BL)
PS-066H(BL)
PS-067H(BL)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
全長
(mm)
絶縁被覆(色) JANコード

254円

( 279円 )

10個入り

1パック -

7日目

103.718.64901087049028

254円

( 279円 )

10個入り

1パック -

5日目

104.3204901087049035

254円

( 279円 )

10個入り

1パック -

5日目

105.3204901087049042

254円

( 279円 )

10個入り

1パック -

5日目

103.2214901087049059

254円

( 279円 )

10個入り

1パック -

7日目

103.718.64901087049066

254円

( 279円 )

10個入り

1パック -

5日目

104.3214901087049073

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました