(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS-684H
棒状圧着端子 PSシリーズ【10個入り】 アッチャクタンシ

棒状圧着端子 PSシリーズ PS-684H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

PSシリーズの棒型圧着端子です。用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    棒型
  • シリーズ:
    その他
  • シリーズ詳細:
    PSシリーズ

型番

PS-684H 解除

Loading...

PS-684H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(より線)(mm2)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-684H

1.9
17
1.04~2.63
4901087174911
10

1パック

10個入り

352( 387円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSシリーズの棒型圧着端子です。
用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

Loading...

PS-684Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状圧着端子 PSシリーズの型番PS-684Hのページです。
型番PS-684Hに関する仕様情報を記載しております。

棒状圧着端子 PSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS-683H
PS-685H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径
(mm)
全長
(mm)
適合電線サイズ(より線)
(mm2)
JANコード

310円

( 341円 )

10個入り

1パック -

2日目

101.9170.25~1.654901087174904

429円

( 472円 )

10個入り

1パック -

2日目

102.7202.63~6.644901087174928

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました