(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差込み型コネクター Pシリーズ(プラ ボックス)【30個入り】

差込み型コネクター Pシリーズ(プラ ボックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,195円 ~ 1,300円
税込価格
1,315円 ~ 1,430円

ELPA朝日電器 差込み型コネクター Pシリーズ(プラ ボックス)。

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    P・Q・R
  • P・Q・R:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    20
  • 許容電圧(V):
    300
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
極数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4901087209613

1パック

30個入り

1,195( 1,315円 )

5日目

3
4901087209620

1パック

30個入り

1,300( 1,430円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 差込み型コネクター Pシリーズ(プラ ボックス)。

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込み型コネクター Pシリーズ(プラ ボックス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト