(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCジャック

DCジャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,041円
税込単価
1,145円

工作パーツ 配線用のDCジャック。【特長】・極性統一形・定格:DC3.15V以...

詳細情報を確認する

型番

HK-DCJ01H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図(単位:mm)
取付穴参考寸法図(単位:mm)

板厚:6mm以下

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-DCJ01H

1個

1,041( 1,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作パーツ 配線用のDCジャック。
【特長】
・極性統一形
・定格:DC3.15V以下

カタログ

 

HK-DCJ01Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCジャックの型番HK-DCJ01Hのページです。
型番HK-DCJ01Hに関する仕様情報を記載しております。

DCジャックのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
補修用
評価 5.0満足度:5.02021/06/30
治具の補修用として購入しました。
経年劣化による接触不良が発生していたようです。
交換したことで無事に解決できました。
またの機会があったら再度購入を検討します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

DC電源用
評価 5.0満足度:5.02020/08/05
ACアダプタを接続するのに使用しています。取付ネジ部が長いので比較的厚みがあるプラ製の容器にも取付け可能です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました