(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)

ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

【特長】・30mm・ビス取付タイプ・定格:250V/10A以下

詳細情報を確認する

  • 取付タイプ:
    DINレール取付
  • 定格電流(A):
    10
  • JANコード:
    4901087126408

型番

FH-K30H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-K30H

1個

362( 398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30mm
・ビス取付タイプ
・定格:250V/10A以下

Loading...

FH-K30Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)の型番FH-K30Hのページです。
型番FH-K30Hに関する仕様情報を記載しております。

ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
盤内配線に仕様
評価 5.0満足度:5.02023/06/29
DINレール取付型のヒューズホルダが必要になり、購入しました。シンプルの構造で、コストも安くて、装置を安く仕上げることができました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制御盤内のヒューズホルダーとして
評価 5.0満足度:5.02021/10/13
制御盤内のヒューズホルダーとして使用
ビス止め・DINレール両方対応でした
DINレールにはめ込むことができ問題なし
見た目もきれいになりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました