(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF-T2100H
タイラッシュヒューズ【2個入り】 ヒューズ

タイラッシュヒューズ TF-T2100H

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
653円
税込単価
718円

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    250
  • 遮断容量(kA):
    0.1
  • 溶断特性:
    B種
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    φ6.35×30mm

型番

TF-T2100H 解除

Loading...

TF-T2100Hの仕様・寸法情報

定格電圧(V)250定格電流(A)10
遮断容量(kA)0.1溶断特性B種
リード線ヒューズサイズφ6.35×30mm
JANコード4901087129621 - -

カタログ

型番リスト

型番
定格電流(A)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-T2100H

10
4901087129621

1パック

2個入り

653( 718円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラッシュヒューズの型番TF-T2100Hのページです。
型番TF-T2100Hに関する仕様情報を記載しております。

タイラッシュヒューズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TF-T2050H
TF-T2150H
TF-T2200H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
JANコード

653円

( 718円 )

2個入り

1パック -

2日目

54901087129614

653円

( 718円 )

2個入り

1パック -

1日目

154901087129638

653円

( 718円 )

2個入り

1パック -

1日目

204901087129645
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
JANコード

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト