(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF-2002H
ガラス管ヒューズ TFシリーズ【2個入り】 ガラスカンヒューズ

ガラス管ヒューズ TFシリーズ TF-2002H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
336円
税込単価
370円

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。(125V...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    250
  • 溶断特性:
    B種
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    φ6.35×30mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

TF-2002H 解除

Loading...

TF-2002H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
遮断容量(kA)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-2002H

0.2
0.1
4901087105908

1パック

2個入り

336( 370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。(125Vも可)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

TF-2002Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス管ヒューズ TFシリーズの型番TF-2002Hのページです。
型番TF-2002Hに関する仕様情報を記載しております。

ガラス管ヒューズ TFシリーズのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー
制御回路のヒューズとして
評価 5.0満足度:5.02023/03/31
各種Aがとりそれえているのが、非常にありがたいです。
又、必要数購入できる点も便利です。使用しましたが、全く問題有りません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

AC電源回路の保護
評価 4.0満足度:4.02022/10/04
制御ボックスの配線で1~2個しか使わないので、少量で購入できるのはありがたいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械用
評価 5.0満足度:5.02022/05/27
価格が手頃で、製品として問題ありません。頻繁に交換するものでもないので、数量もちょうどよく、購入させてもらっています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備の修理
評価 5.0満足度:5.02022/04/18
色々なヒューズがそろっているので、
手早く検索し、すぐに届いたので
設備を止めている時間が少なくすみました。
ヒューズ自体は普通です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電気配線
評価 5.0満足度:5.02021/09/29
在庫していない容量のヒューズが切れてしまったが、少量で買えて助かった
色々な容量があるが納期のかかるものが多いのが要注意

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TF-2001H
TF-2003H
TF-2005H
TF-2006H
TF-2007H
TF-2008H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
遮断容量
(kA)
JANコード

290円

( 319円 )

2個入り

1パック -

1日目

0.10.14901087105892

336円

( 370円 )

2個入り

1パック -

1日目

0.30.14901087105915

290円

( 319円 )

2個入り

1パック -

1日目

0.50.14901087105939

336円

( 370円 )

2個入り

1パック -

1日目

0.60.14901087105946

336円

( 370円 )

2個入り

1パック -

1日目

0.70.14901087105953

336円

( 370円 )

2個入り

1パック -

1日目

0.80.14901087105960

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました