(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニブザー 1.5V

ミニブザー 1.5V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・音量:70dB/0.2m・動作電圧範囲:DC1~10V

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    長角型
  • 音量(dB):
    70
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 定格電圧詳細(V):
    1.5
  • 端子形状詳細:
    バラ線
  • JANコード:
    4901087184484

型番

HK-MB015H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-MB015H

1個

560( 616円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音量:70dB/0.2m
・動作電圧範囲:DC1~10V

Loading...

HK-MB015Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニブザー 1.5Vの型番HK-MB015Hのページです。
型番HK-MB015Hに関する仕様情報を記載しております。

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました