(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップスイッチ 2P

スナップスイッチ 2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

【特長】・1回路用ON/OFFスイッチ・定格:125V 3A 2P

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 照光:
  • 接点構成(トグル、ロッカ):
    単極単投
  • 停止・リターン:
    停止
  • 保護機能(耐環境性):
  • JANコード:
    4901087048182

型番

PU-71NH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PU-71NH

1個

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回路用ON/OFFスイッチ
・定格:125V 3A 2P

Loading...

PU-71NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップスイッチ 2Pの型番PU-71NHのページです。
型番PU-71NHに関する仕様情報を記載しております。

スナップスイッチ 2Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました