(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HK-PSL01H(G)
照光式スイッチ スイッチ

照光式スイッチ HK-PSL01H(G)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,274円
税込単価
1,401円

【特長】約3000時間長持ちするネオン球を使用した長角型スイッチです。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    角穴
  • 照光:
  • 停止・リターン:
    停止
  • 保護機能(耐環境性):

型番

HK-PSL01H(G) 解除

Loading...

HK-PSL01H(G) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
照光色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-PSL01H(G)

4901087130504

1個

1,274( 1,401円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
約3000時間長持ちするネオン球を使用した長角型スイッチです。

Loading...

HK-PSL01H(G)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照光式スイッチの型番HK-PSL01H(G)のページです。
型番HK-PSL01H(G)に関する仕様情報を記載しております。

照光式スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK-PSL01H(R)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
照光色 JANコード

1,274円

( 1,401円 )
1個 -

1日目

4901087130498

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました