(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズ

SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,044円
税込価格
1,148円

【特徴】1.当社HRMシリーズのローコストタイプ2.SMA規格品との完全互換3...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • シリーズ詳細:
    HRM(V)
  • 芯数:
  • 端子接触部のめっき:
  • 周波数範囲(GHz):
    0~18
  • 商品分類:
    レセプタクル
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+85

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

HRM(V)-306S 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

 
項目内容
コネクタ形状レセプタクル
特性インピーダンス50.0Ω
周波数 (Max.)18.0 GHz
極数1
挿抜回数500
開口部方向ストレート
中心接点部メッキ
使用温度範囲-55~85℃

商品の詳細

                 
項目規格条件
1.絶縁抵抗5000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC1000Vを1分間
3.接触抵抗6mΩ以下(中心、及び、外部)100mA以下で測定
4.雌コンタクトの保持力引抜力0.3N以上Φ0.9017のピンゲージで測定
5.電圧定在波比(※)1.2以下
1.3以下
DC~10GHz
10~18GHz
6.耐振性1μs以上の瞬断がないこと
破損、ひび、部品のゆるみがないこと
周波数10~2000Hz
片振幅0.75mm
加速度196m/s2
3軸方向各4時間
7.耐湿性絶縁抵抗 100Mø以上(高湿時)
絶縁抵抗 5000Mø以上(乾燥時)
破損、ひび、部品のゆるみがないこと
温度+25~+65℃
湿度90~98%
10サイクル(240時間)放置
8.熱衝撃接触抵抗8mΩ以下(中心、及び、外部)
破損、ひび、部品のゆるみがないこと
温度:-55℃→5~35℃→+85℃→5~35℃
時間:30分→5分以内→30分→5分以内
サイクル:5
9.挿抜寿命接触抵抗8mΩ以下(中心、及び、外部)
破損、ひび、部品のゆるみがないこと
挿抜回数 500回
10.耐食性はなはだしい腐食のないこと5%の塩水にて連続48時間

材質

部品材質処理
シェル、レセプタクルステンレス鋼バッジベイト
雌中心コンタクトベリリウム鋼金めっき
中心コンタクト黄銅金めっき
絶縁物PTFE樹脂

型番リスト

型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HRM(V)-306S

プリント基板用

1個

1,044( 1,148円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
1.当社HRMシリーズのローコストタイプ
2.SMA規格品との完全互換
3.高整合
4.シェル材質はステンレス鋼で、堅牢性あり
5.RoHS対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズ

SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズ

    HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャー

    HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャー

      Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

      Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

            Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

            Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

              TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

              TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                  小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ

                  小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ

                    メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 AMPHENOL ユウエツ精機 AMPHENOL AMPHENOL TE Connectivity AMPHENOL ヒロセ電機
                    通常価格 1,044円 32,198円 1,599円 825円 1,320円 2,090円 3,870円 1,731円 855円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    形状 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                    シリーズ その他 その他 BNC BNC BNC BNC SMA BNC その他
                    インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 50 50 50 75 50
                    シリーズ詳細 HRM(V) HLS - - - - - - MSS
                    芯数 - - - - - - - 1

                    SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました