(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)

高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,001円
税込単価
13,201円

プラフレキPFDハイクオリティ・ブラック(2重構造)。【特長】・高耐候性露出配...

詳細情報を確認する

型番

PFDK22N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
外径(D)(mm)
長さ/把(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFDK22N

22
30.5
50

1個

12,001( 13,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラフレキPFDハイクオリティ・ブラック(2重構造)。
【特長】
・高耐候性露出配管PF管、屋外露出配管に最適。
・黒色系の造営物に調和。
・自己消火性。
・太陽光発電(PV)の配管に最適。

PFDK22Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)の型番PFDK22Nのページです。
型番PFDK22Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)

高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)

    ミラフレキMF

    ミラフレキMF

      パックンレックス

      パックンレックス

        パックンフレキ (ナイロンタイプ)

        パックンフレキ (ナイロンタイプ)

          トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

          トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

            VE管フレキ

            VE管フレキ

              ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

              ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                硬質ビニル電線管(J管)

                硬質ビニル電線管(J管)

                  フレキシブルケーブル保護管(耐油)

                  フレキシブルケーブル保護管(耐油)

                    ナイロンコルゲートチューブ

                    ナイロンコルゲートチューブ

                      コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性

                      コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性

                        樹脂製フレキチューブ チューブ本体 高耐薬品性

                        樹脂製フレキチューブ チューブ本体 高耐薬品性

                          ミラフレキCD

                          ミラフレキCD

                            メーカー 古河電工産業電線 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 エスコ 日本エイ・ヴィー・シー パンドウイット ミスミ 未来工業
                            通常価格 12,001円 12,864円 3,417円 17,044円 6,709円 1,429円 1,394円 261円 1,418円 12,694円 4,511円 2,550円 4,078円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コルゲートチューブ - コルゲートチューブ フレキ・標準 フレキ・角型 フレキ・標準 コルゲートチューブ モールダクト - コルゲートチューブ コルゲートチューブ - コルゲートチューブ
                            - - ダークグレー - - - -
                            保護機能(耐環境性) 耐候性 - - 耐候性 難燃性 / 耐食性 耐候性 難燃性 耐候性 - 防水性 - 難燃性 / 耐薬品性 -

                            高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            太陽光発電の配線に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/06
                            太陽光発電の配線工事で使用。
                            収納ボックスに入らず、後で通信線を引っ張る時に屋外モロ直射日光!という環境なので迷わずこれにしました。
                            長期間の屋外でも実績があるし、劣化しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            太陽光発電の配線に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/06
                            太陽光発電の配線工事で使用。
                            収納ボックスに入らず、後で通信線を引っ張る時に屋外モロ直射日光!という環境なので迷わずこれにしました。
                            長期間の屋外でも実績があるし、劣化しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました