(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WSCシリーズ用傾斜スペーサー【4個入り】

WSCシリーズ用傾斜スペーサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
283円
税込単価
311円

【仕様】・WSCシリーズのベース側ボス用傾斜スペーサーです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 色/表面処理:
    ブラック
  • 対応機種/用途:
    WSCシリーズ(ベース側ボス用)
  • 材質:
    POM

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSP-M2.3

10

2パック

4個入り

283( 311円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・WSCシリーズのベース側ボス用傾斜スペーサーです。

WSP-M2.3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WSCシリーズ用傾斜スペーサーの型番WSP-M2.3のページです。
型番WSP-M2.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WSCシリーズ用傾斜スペーサー

WSCシリーズ用傾斜スペーサー

    UPCシリーズ用取付ベース

    UPCシリーズ用取付ベース

      RD14 移動式棚板

      RD14 移動式棚板

        SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

        SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

          EZナット(AH用)

          EZナット(AH用)

            セパレータ(PVC製黒色)

            セパレータ(PVC製黒色)

              ロックカバー(ハンドルロック)

              ロックカバー(ハンドルロック)

                スマート分岐ブレーカ取付板 TD

                スマート分岐ブレーカ取付板 TD

                  RD13-S スリット付棚板

                  RD13-S スリット付棚板

                    HCSシリーズ 六角穴付ボルト

                    HCSシリーズ 六角穴付ボルト

                      八角コンクリートボックス用 仕切板

                      八角コンクリートボックス用 仕切板

                        BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

                        BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

                          RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                          RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 内外電機 内外電機 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業
                            通常価格 283円 1,323円 6,520円 586円 5,935円 1,335円 884円 2,667円 5,164円 306円 152円 174円 13,184円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 金具 金具 金具 - -
                            色/表面処理 ブラック シルバーアルマイト - ステンレス/無処理 - - - - - - - - -
                            対応機種/用途 WSCシリーズ(ベース側ボス用) - - UPCシリーズ - - - - - - - - -
                            材質 POM アルミ板(A1050P) - - - - - - - - - - -

                            WSCシリーズ用傾斜スペーサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました