(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCGシリーズ用コーナーガード【8個入り】

MCGシリーズ用コーナーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,066円
税込価格
2,273円

【特長】・MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります・取付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    保護用バーツ
  • W(mm):
    43
  • H(mm):
    43
  • D(mm):
    16
  • 取付穴(個):
    2
  • 取付穴寸法:
    Φ8

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

1パック

8個入り

2,066( 2,273円 )

2日目

グレー
10

1パック

8個入り

2,066( 2,273円 )

2日目

ネイビー
10

1パック

8個入り

2,066( 2,273円 )

2日目

レッド
10

1パック

8個入り

2,066( 2,273円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります
・取付の際は穴加工(M4タップ)が必要です
・ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCGシリーズ用コーナーガード

MCGシリーズ用コーナーガード

    UC・UCGシリーズ用コーナーガード

    UC・UCGシリーズ用コーナーガード

      ラッチ WQL1-1

      ラッチ WQL1-1

        PFシリーズ用スペアゴム足

        PFシリーズ用スペアゴム足

          SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足

          SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足

            ベルトクリップ DKシリーズ

            ベルトクリップ DKシリーズ

              ノックキャップ

              ノックキャップ

                ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

                ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

                  SFシリーズ 角型貼付ゴム足

                  SFシリーズ 角型貼付ゴム足

                    エラストマ製プラフット Aシリーズ

                    エラストマ製プラフット Aシリーズ

                      鉄製ブランクカバー (スイッチボックス1個用)

                      鉄製ブランクカバー (スイッチボックス1個用)

                        ベルトクリップ GDHシリーズ

                        ベルトクリップ GDHシリーズ

                          ステンレス製盤取付金具 SKM

                          ステンレス製盤取付金具 SKM

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 ミスミ タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 河村電器産業
                            通常価格 2,066円 2,506円 3,000円 110円 343円 255円 105円 506円 164円 127円 225円 127円 5,289円
                            通常出荷日 2日目   3日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 保護用バーツ 保護用バーツ カバー用パーツ ボックス用足 ボックス用足 カバー用パーツ キャップ ボックス用足 ボックス用足 - ケースカバー カバー用パーツ カバー用パーツ
                            W(mm) 43 - 25.7 - - - - - - - - 28.5 -
                            H(mm) 43 - 20.5 - 2 - - - - - - 10 -
                            D(mm) 16 - 72.4 - 14.5 - - - - - - 48 -
                            取付穴(個) 2 2 - - - - - - - - - - -

                            MCGシリーズ用コーナーガードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/27
                            角の安全対策で選定しました。
                            質感も問題なさそうで、けが防止につながるとおもいます。
                            いい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/27
                            角の安全対策で選定しました。
                            質感も問題なさそうで、けが防止につながるとおもいます。
                            いい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました