(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXHF11-6-8BB
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ TKC アルミ/プラボックス

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ EXHF11-6-8BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,716円
税込単価
4,088円

【特長】・フランジ足付のため、壁付けが容易です・上面がヒートシンク形状で、効率...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EXHF11-6-8BB の仕様・寸法情報

商品仕様

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズの特長

UC型にはGGタイプ、DDタイプ、GXタイプがあり、電気機器の製作など幅広く扱える。

構成内容

EXHF8-□、11-□、14-□

EXHF19-□、23-□、29-□

No.名称個数材質色/表面処理
1フランジパネル(EXHF8-□、11-□、14-□)
パネル(EXHF19-□、23-□、29-□)
2アルミ板 A1050Pメタリックシルバー/塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
2ヒートシンクカバー1アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
3下カバー1アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
4フランジブラケット2アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装・ブラックアルマイト
5パネル取付ビス(六角穴付皿)8ステンレス無処理
6フランジ取付ビス/ナット4三価黒クロメート
7差込ゴム足4シリコンゴムブラック

■ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はメーカーカタログのP7-71~73をご参照下さい。

外形図

■下記図面は代表共通図です。

EXHF8-□、11-□、14-□

EXHF19-□、23-□、29-□

※ゴム足寸法は含んでおりません。

※c=上下カバー長さ

付属ビス

EXHF8-□:六角穴付皿M2.5×8×8本

EXHF11-□、14-□:六角穴付皿M3×8×8本

EXHF19-□:六角穴付皿M4×10×8本

EXHF23-□、29-□:六角穴付皿M5×10×8本

六角レンチ

色仕様

(下記2タイプからご選択いただけます。)
記号SSシルバー/シルバーBBブラック/ブラック

型番・寸法

  • ■EXHFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。
型番外形寸法有効寸法(内部)※熱抵抗値(℃/W)
WHDabc
EXHF8-3-6□□80.632.8606615567.32
EXHF8-3-9□□80.632.8906615865.65
EXHF8-3-12□□80.632.812066151164.72
EXHF8-4-6□□80.642.8606625567.32
EXHF8-4-9□□80.642.8906625865.65
EXHF8-4-12□□80.642.812066251164.72
EXHF8-6-6□□80.657.8606640567.32
EXHF8-6-9□□80.657.8906640865.65
EXHF8-6-12□□80.657.812066401164.72
EXHF11-3-8□□10633.17888.514744.82
EXHF11-3-12□□10633.111888.5141143.72
EXHF11-3-16□□10633.116488.5141603.03
EXHF11-5-8□□10648.17888.529744.82
EXHF11-5-12□□10648.111888.5291143.72
EXHF11-5-16□□10648.116488.5291603.03
EXHF11-6-8□□10663.17888.544744.82
EXHF11-6-12□□10663.111888.5441143.72
EXHF11-6-16□□10663.116488.5441603.03
EXHF14-4-10□□14138.197101.824.3933.4
EXHF14-4-14□□14138.1137101.824.31332.75
EXHF14-4-19□□14138.1187101.824.31832.27
EXHF14-5-10□□14153.197101.839.3933.4
EXHF14-5-14□□14153.1137101.839.31332.75
EXHF14-5-19□□14153.1187101.839.31832.27
EXHF14-7-10□□14173.197101.859.3933.4
EXHF14-7-14□□14173.1137101.859.31332.75
EXHF14-7-19□□14173.1187101.859.31832.27
EXHF14-9-10□□14193.197101.879.3933.4
EXHF14-9-14□□14193.1137101.879.31332.75
EXHF14-9-19□□14193.1187101.879.31832.27
  • ※熱抵抗値算出の条件
  • 自然空冷
  • フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
  • 全面素子
型番外形寸法有効寸法(内部)※熱抵抗値(℃/W)
WHDabc
EXHF19-4-13□□186.545.2512513126.81201.92
EXHF19-4-18□□186.545.2517713126.81721.56
EXHF19-4-23□□186.545.2523013126.82251.32
EXHF19-4-29□□186.545.2528513126.82801.15
EXHF19-6-13□□186.563.2512513144.81201.92
EXHF19-6-18□□186.563.2517713144.81721.56
EXHF19-6-23□□186.563.2523013144.82251.32
EXHF19-6-29□□186.563.2528513144.82801.15
EXHF19-8-13□□186.583.2512513164.81201.92
EXHF19-8-18□□186.583.2517713164.81721.56
EXHF19-8-23□□186.583.2523013164.82251.32
EXHF19-8-29□□186.583.2528513164.82801.15
EXHF19-11-13□□186.5108.2512513189.81201.92
EXHF19-11-18□□186.5108.2517713189.81721.56
EXHF19-11-23□□186.5108.2523013189.82251.32
EXHF19-11-29□□186.5108.2528513189.82801.15
EXHF23-5-15□□23253.515317634.81471.47
EXHF23-5-21□□23253.521317634.82071.2
EXHF23-5-27□□23253.527317634.82671.03
EXHF23-5-33□□23253.533317634.83270.91
EXHF23-8-15□□23278.515317659.81471.47
EXHF23-8-21□□23278.521317659.82071.2
EXHF23-8-27□□23278.527317659.82671.03
EXHF23-8-33□□23278.533317659.83270.91
EXHF23-10-15□□232103.515317684.81471.47
EXHF23-10-21□□232103.521317684.82071.2
EXHF23-10-27□□232103.527317684.82671.03
EXHF23-10-33□□232103.533317684.83270.91
EXHF29-8-23□□287.578.7523423059.52280.97
EXHF29-8-30□□287.578.7530423059.52980.82
EXHF29-8-38□□287.578.7538423059.53780.71
EXHF29-13-23□□287.5128.75234230109.52280.97
EXHF29-13-30□□287.5128.75304230109.52980.82
EXHF29-13-38□□287.5128.75384230109.53780.71

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXHF11-6-8BB

106
63.1
78
ブラック
-

1個

3,716( 4,088円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ足付のため、壁付けが容易です
・上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです
・全64サイズ、色仕様は2タイプからご選択いただけます
【用途】
・産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

EXHF11-6-8BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズの型番EXHF11-6-8BBのページです。
型番EXHF11-6-8BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ

    AW型フランジ足付 防水・防塵アルミケース

    AW型フランジ足付 防水・防塵アルミケース

      フランジ足付アルミケース EXEFシリーズ(EMCシールドタイプ)

      フランジ足付アルミケース EXEFシリーズ(EMCシールドタイプ)

        MBC型フランジ足付アルミケース

        MBC型フランジ足付アルミケース

          フランジ足付防水アルミケース EXWFシリーズ

          フランジ足付防水アルミケース EXWFシリーズ

            ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

            ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

              フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ(アルミパネルタイプ)

              フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ(アルミパネルタイプ)

                HYRHシリーズ 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース

                HYRHシリーズ 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース

                  ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

                  ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

                    MBH型放熱穴付アルミケース

                    MBH型放熱穴付アルミケース

                      【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス

                      【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス

                        HIT型自然空冷小型アルミケース

                        HIT型自然空冷小型アルミケース

                          HQ型シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス

                          HQ型シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,317円 2,210円 2,138円 845円 1,615円 2,296円 1,804円 17,212円 3,450円 1,599円 2,997円 4,410円 3,420円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し - 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ アルミ アルミダイキャスト アルミ アルミダイキャスト
                            穴加工対応 特注のみ対応 特注のみ対応 - 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 - 特注のみ対応 特注のみ対応 - 特注のみ対応 特注のみ対応
                            形状 パネル型 指定なし パネル型 コの字型 パネル型 パネル型 パネル型 - コの字型 コの字型 指定なし パネル型 指定なし
                            設置 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 - 屋内 - 屋外 屋内 -

                            フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EXHF11-3-16SS
                            EXHF11-3-8BB
                            EXHF11-3-8SS
                            EXHF11-6-8SS
                            EXHF14-4-10BB
                            EXHF14-4-10SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -10633.1164シルバー

                            3,137円

                            ( 3,451円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -10633.178ブラック

                            2,854円

                            ( 3,139円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -10633.178シルバー

                            3,362円

                            ( 3,698円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -10663.178シルバー

                            4,379円

                            ( 4,817円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -14138.197ブラック

                            3,744円

                            ( 4,118円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -14138.197シルバー

                            アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました