(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WR12-13-7
円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ アルミ/プラボックス

円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ WR12-13-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,516円
税込単価
10,468円

【特長】・クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹...

詳細情報を確認する

Loading...

WR12-13-7 の仕様・寸法情報

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR12-13-7

119
65
130
10

1個

9,516( 10,468円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。
・上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。
・トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。

カタログ

WR12-13-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズの型番WR12-13-7のページです。
型番WR12-13-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ

円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ

    高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

    高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

      TEMPO(テンポ)

      TEMPO(テンポ)

        耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

        耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

          OP-A OP形プラボックス(屋根付)

          OP-A OP形プラボックス(屋根付)

            深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

            深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

              遮音アウトレットボックス

              遮音アウトレットボックス

                気密・遮音パネルボックス

                気密・遮音パネルボックス

                  屋外電力用仮設キャビネットボックス

                  屋外電力用仮設キャビネットボックス

                    P-A P形プラボックス

                    P-A P形プラボックス

                      防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ

                      防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ

                        FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

                        FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

                          自在塗代ボックス

                          自在塗代ボックス

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 FIBOXジャパン 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 7,000円 8,898円 2,842円 1,638円 927円 1,053円 972円 978円 109,556円 763円 1,870円 87,928円 3,258円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 特注のみ対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし サッシ型 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋外 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋外 屋内

                            円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WR10-11-6
                            WR14-15-8
                            WR18-19-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            7,000円

                            ( 7,700円 )
                            1個 -

                            2日目

                            109755110

                            11,912円

                            ( 13,103円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1013980150

                            13,934円

                            ( 15,327円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1017990190

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました