(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EF19-13B
EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット【1~2個入り】 アルミ/プラボックス

EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット EF19-13B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,978円
税込単価
2,176円

【特長】・EX・EXH・EXHEシリーズ用の外付ブラケットです・EX・EXH・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブラケット
  • H(mm):
    46
  • D(mm):
    5
  • 材質:
    アルミ押出材 A6063S-T5

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

Loading...

EF19-13B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

■下記図面は代表共通図です。
ベルトクリップの寸法図

取付図

ベルトクリップの寸法図

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1ブラケット2アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装・ブラックアルマイト
2取付ビス(スリムヘッドM3×6)4三価黒クロメート
3ナット(M3用)4三価黒クロメート
4差込ゴム足4シリコンゴムブラック

型番・寸法

型 番L適合ケース
メタリックシルバー(S)ブラックアルマイト(B)
EF19-13SEF19-13B119.5EX・EXH・EXHE19-□-13
EF19-18SEF19-18B171.5EX・EXH・EXHE19-□-18
EF19-23SEF19-23B224.5EX・EXH・EXHE19-□-23
EF19-29SEF19-29B279.5EX・EXH・EXHE19-□-29
EF23-15SEF23-15B146.5EX・EXH・EXHE23-□-15
EF23-21SEF23-21B206.5EX・EXH・EXHE23-□-21
EF23-27SEF23-27B266.5EX・EXH・EXHE23-□-27
EF23-33SEF23-33B326.5EX・EXH・EXHE23-□-33
EF29-23SEF29-23B227.5EX・EXH・EXHE29-□-23
EF29-30SEF29-30B297.5EX・EXH・EXHE29-□-30
EF29-38SEF29-38B377.5EX・EXH・EXHE29-□-38

型番リスト

型番
色/表面処理
L(mm)
対応機種/用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF19-13B

ブラックアルマイト
119.5
EX・EXH・EXHE19-□-13
10

1パック

2個入り

1,978( 2,176円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EX・EXH・EXHEシリーズ用の外付ブラケットです
・EX・EXH・EXHEシリーズのカバーの幅185・230・285mmのサイズにご利用いただけます
・下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です
・外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

カタログ

 

EF19-13Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケットの型番EF19-13Bのページです。
型番EF19-13Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット

EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット

    スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

    スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

      PVP用取付金具

      PVP用取付金具

        窓付きナット

        窓付きナット

          H形鋼用吊りボルト支持金具

          H形鋼用吊りボルト支持金具

            PS形 ポールステー

            PS形 ポールステー

              SSK型ポール取付金具

              SSK型ポール取付金具

                SB台座

                SB台座

                  外部取付足 OFLシリーズ

                  外部取付足 OFLシリーズ

                    アンカーボルト RP71

                    アンカーボルト RP71

                      ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

                      ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

                        連結台座

                        連結台座

                          ブラケットベース BM-B-ZN BM-B-SUS

                          ブラケットベース BM-B-ZN BM-B-SUS

                            メーカー タカチ電機工業 ネグロス電工 未来工業 ネグロス電工 ネグロス電工 内外電機 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 河村電器産業 カメダデンキ 未来工業 カメダデンキ
                            通常価格 1,908円 570円 339円 1,164円 1,287円 1,610円 127円 118円 872円 1,727円 1,016円 114円 741円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   9日目   1日目   1日目   5日目  
                            種類 ブラケット 吊り用 専用アクセサリ ネジック・ナット・ねじ 吊り用 ポール用 ポール用 台座 取付足 アンカーボルト用 その他金具 台座 ブラケット
                            H(mm) 46 - - - - - - - 18.5 - - - -
                            D(mm) 5 - - - - - - - 40 - - - -
                            材質 アルミ押出材 A6063S-T5 - - - - - - - ポリアミド - - - -

                            EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EF19-13S
                            EF19-18B
                            EF19-18S
                            EF19-23B
                            EF19-23S
                            EF19-29B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色/表面処理 L
                            (mm)
                            対応機種/用途

                            2,172円

                            ( 2,389円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10メタリックシルバー/塗装119.5EX・EXH・EXHE19-□-13

                            2,110円

                            ( 2,321円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10ブラックアルマイト171.5EX・EXH・EXHE19-□-18

                            2,366円

                            ( 2,603円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10メタリックシルバー/塗装171.5EX・EXH・EXHE19-□-18

                            2,018円

                            ( 2,220円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10ブラックアルマイト224.5EX・EXH・EXHE19-□-23

                            2,444円

                            ( 2,688円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10メタリックシルバー/塗装224.5EX・EXH・EXHE19-□-23

                            2,228円

                            ( 2,451円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10ブラックアルマイト279.5EX・EXH・EXHE19-□-29

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました