(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UPCシリーズ用取付ベース

UPCシリーズ用取付ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,323円 ~ 4,118円
税込価格
1,455円 ~ 4,530円

【特長】・UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。・UPCシリーズに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 色/表面処理:
    シルバーアルマイト
  • t(mm):
    1.5
  • 取付穴(個):
    6
  • 取付穴寸法:
    Φ5.5
  • 材質:
    アルミ板(A1050P)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
W(mm)
D(mm)
a(mm)
b(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
122
173
108
159
10

1個

1,323( 1,455円 )

3日目

一部当日出荷可能

174
225
159
210
10

1個

1,909( 2,100円 )

3日目

一部当日出荷可能

225
275
210
260
10

1個

2,391( 2,630円 )

3日目

一部当日出荷可能

377
428
362
413
10

1個

4,118( 4,530円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。
・UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPCシリーズ用取付ベース

UPCシリーズ用取付ベース

    WSCシリーズ用傾斜スペーサー

    WSCシリーズ用傾斜スペーサー

      SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

      SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

        打込み用スイッチボックス用 仕切板

        打込み用スイッチボックス用 仕切板

          防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

          防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

            ターミナルカバー NTKシリーズ

            ターミナルカバー NTKシリーズ

              RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

              RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

                RD14 移動式棚板

                RD14 移動式棚板

                  RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                  RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                    RD65 L型レール(AH用)

                    RD65 L型レール(AH用)

                      セパレータ(PVC製黒色)

                      セパレータ(PVC製黒色)

                        EZナット(AH用)

                        EZナット(AH用)

                          RD15-S スリット付台板

                          RD15-S スリット付台板

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,323円 283円 586円 173円 1,320円 121円 26,462円 6,520円 13,184円 5,199円 1,335円 5,935円 4,602円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目  
                            種類 金具 金具 金具 金具 金具
                            色/表面処理 シルバーアルマイト ブラック ステンレス/無処理 - - - - - - - - - -
                            t(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            取付穴(個) 6 - - - - - - - - - - - -
                            取付穴寸法 Φ5.5 - - - - - - - - - - - -

                            UPCシリーズ用取付ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました