(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UG-1G
UC・UCGシリーズ用コーナーガード【8個入り】 ガイソウパーツ

UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,506円
税込単価
2,757円

【特長】・UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 ・またUCシリーズに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    保護用バーツ
  • 取付穴(個):
    2
  • 取付穴寸法:
    Φ3.8
  • 材質:
    シリコンゴム

Loading...

UG-1G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UG-1G

グレー

1パック

8個入り

2,506( 2,757円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。
・またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
・ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの5色よりご選択いただけます。

UG-1Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UC・UCGシリーズ用コーナーガードの型番UG-1Gのページです。
型番UG-1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UC・UCGシリーズ用コーナーガード

UC・UCGシリーズ用コーナーガード

    MCGシリーズ用コーナーガード

    MCGシリーズ用コーナーガード

      ベルトクリップ DKシリーズ

      ベルトクリップ DKシリーズ

        ベルトクリップ GDHシリーズ

        ベルトクリップ GDHシリーズ

          シリコンバンド SIBシリーズ

          シリコンバンド SIBシリーズ

            ボックスフィクチャー

            ボックスフィクチャー

              ノックキャップ

              ノックキャップ

                ボックス立ち上げ金具

                ボックス立ち上げ金具

                  ステンレス製盤取付金具 SKM

                  ステンレス製盤取付金具 SKM

                    コーナーパッド

                    コーナーパッド

                      エラストマ製プラフット Aシリーズ

                      エラストマ製プラフット Aシリーズ

                        RD18 引出し

                        RD18 引出し

                          BP15-C・S エッジガード

                          BP15-C・S エッジガード

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 内外電機 タカチ電機工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 2,506円 2,066円 255円 127円 328円 374円 105円 435円 5,289円 1,620円 127円 33,836円 1,071円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目   2日目   3日目   3日目  
                            種類 保護用バーツ 保護用バーツ カバー用パーツ カバー用パーツ ケーブル用パーツ カバー用パーツ キャップ カバー用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ - ボックス用継枠 保護用バーツ
                            取付穴(個) 2 2 - - - - - - - - - - -
                            取付穴寸法 Φ3.8 Φ8 - - - - - - - - - - -
                            材質 シリコンゴム - ABS シリコンゴム - - - - - エラストマ - -

                            UC・UCGシリーズ用コーナーガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UG-1B
                            UG-1E
                            UG-1N
                            UG-1R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,506円

                            ( 2,757円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            ブラック

                            2,506円

                            ( 2,757円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            エメラルド

                            2,506円

                            ( 2,757円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            ネイビー

                            2,506円

                            ( 2,757円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            レッド

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました