(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SIB-21C
シリコンバンド SIBシリーズ【1~2個入り】 ガイソウパーツ

シリコンバンド SIBシリーズ SIB-21C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

【特長】・TW(N)・SS(-N)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。・シ...

詳細情報を確認する

Loading...

SIB-21C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
W(mm)
対応機種/用途
内径(Φ)
外径(Φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIB-21C

6
TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-9
21
25
シアン
10

1パック

2個入り

328( 361円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TW(N)・SS(-N)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。
・シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。

SIB-21Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンバンド SIBシリーズの型番SIB-21Cのページです。
型番SIB-21Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンバンド SIBシリーズ

シリコンバンド SIBシリーズ

    塗代キャップ

    塗代キャップ

      TM型パット付プラフット

      TM型パット付プラフット

        シリコンプロテクター TWSCシリーズ

        シリコンプロテクター TWSCシリーズ

          気密カバー (インナータイプ)

          気密カバー (インナータイプ)

            コーナーパッド

            コーナーパッド

              気密カバー

              気密カバー

                あと付け遮音カバー

                あと付け遮音カバー

                  マグの手 (仮固定用強力磁石)

                  マグの手 (仮固定用強力磁石)

                    メーターボックス用取付板

                    メーターボックス用取付板

                      刻印用アルミプレート

                      刻印用アルミプレート

                        遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                        遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                          通線ブッシング用ゴムキャップ

                          通線ブッシング用ゴムキャップ

                            メーカー タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 アイマーク 未来工業 未来工業
                            通常価格 328円 90円 405円 459円 92円 1,620円 136円 630円 319円 3,403円 1,989円 2,403円 250円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブル用パーツ キャップ ボックス用足 - ケースカバー カバー用パーツ ケースカバー ケースカバー 保護用パーツ 化粧プレート - カバー用パーツ キャップ
                            材質 シリコンゴム - ABS シリコンゴム - - - - - - - - -

                            シリコンバンド SIBシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            計測機器保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/11
                            計測機器の衝撃防止として購入。厚みはありますが、思った以上に伸びるため機器にピッタリフィットしました。サイズバリエーションが更に増えると嬉しいなと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SIB-21B
                            SIB-21G
                            SIB-21L
                            SIB-21N
                            SIB-21O
                            SIB-21R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?W
                            (mm)
                            対応機種/用途 内径
                            (Φ)
                            外径
                            (Φ)

                            328円

                            ( 361円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            106TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-92125ブラック

                            328円

                            ( 361円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            106TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-92125グリーン

                            328円

                            ( 361円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            106TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-92125ライトグレー

                            328円

                            ( 361円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            106TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-92125ネイビー

                            328円

                            ( 361円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            106TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-92125オレンジ

                            328円

                            ( 361円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            106TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-2-7・5-3-92125レッド

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました