(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継用アダプター BNC-F-JJP

中継用アダプター BNC-F-JJP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

F字タイプのBNC型中継用アダプタです。プラグ-ジャック・ジャック型です。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 芯数:
    2
  • 保護機能(耐環境性):
  • 適合ケーブル:
    5D-2V、5D-2V・S、EM-5D-2E(5C-FB、S-5C-FB、5C-FV、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB)

型番

BNC-F-JJP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNC-F-JJP

10

1個

1,286( 1,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

F字タイプのBNC型中継用アダプタです。
プラグ-ジャック・ジャック型です。

BNC-F-JJPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用アダプター BNC-F-JJPの型番BNC-F-JJPのページです。
型番BNC-F-JJPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継用アダプター BNC-F-JJP

中継用アダプター BNC-F-JJP

    中継用アダプター F-BA-JJC

    中継用アダプター F-BA-JJC

      中継用アダプター FA-JJC

      中継用アダプター FA-JJC

        中継用アダプター NA-JJ

        中継用アダプター NA-JJ

          中継用アダプター BNC-LA

          中継用アダプター BNC-LA

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

              ケーブル用ジャック MJ-5X

              ケーブル用ジャック MJ-5X

                Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                  ケーブル用ジャック BNCJ-5

                  ケーブル用ジャック BNCJ-5

                    ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                    ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                      Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                      Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                        ケーブル用ブラグ FP-7F-15

                        ケーブル用ブラグ FP-7F-15

                          ケーブル用プラグ NP-5D

                          ケーブル用プラグ NP-5D

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ トーコネ
                            通常価格 1,286円 555円 347円 2,449円 2,185円 1,662円 1,112円 1,337円 1,185円 1,250円 1,542円 559円 1,723円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ BNC その他 その他 N BNC SMA M BNC BNC BNC TNC その他 N
                            インピーダンス(Ω) 50 75 75 50 50 50 その他 75 50 50 50 75 50
                            許容電圧(V) AC500 AC150 AC150 AC500 AC500 - AC500 - AC500 AC500 - AC150 AC500

                            中継用アダプター BNC-F-JJPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました