(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル用プラグ NP-5D

ケーブル用プラグ NP-5D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,723円
税込単価
1,895円

5D-2V、5D-2V・S、5C-FB、S-5C-FB、5C-FVケーブル等に...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    N
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 適合ケーブル:
    5D-2V、5D-2V・S、EM-5D-2E(5C-FB、S-5C-FB、5C-FV、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-5D

10

1個

1,723( 1,895円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5D-2V、5D-2V・S、5C-FB、S-5C-FB、5C-FVケーブル等に適合するN型ストレートプラグです。

NP-5Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル用プラグ NP-5Dの型番NP-5Dのページです。
型番NP-5Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル用プラグ NP-5D

ケーブル用プラグ NP-5D

    ケーブル用ジャック BNCJ-5

    ケーブル用ジャック BNCJ-5

      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

        ケーブル用ジャック MJ-5X

        ケーブル用ジャック MJ-5X

          ケーブル用ブラグ BNCP-7

          ケーブル用ブラグ BNCP-7

            ケーブル用ブラグ FP-7F-15

            ケーブル用ブラグ FP-7F-15

              中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

              中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

                中継用アダプター FA-JJC

                中継用アダプター FA-JJC

                  ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                  ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                    中継用アダプター BNC-LA

                    中継用アダプター BNC-LA

                      中継用アダプター NA-JJ

                      中継用アダプター NA-JJ

                        中継用アダプター F-BA-JJC

                        中継用アダプター F-BA-JJC

                          中継用アダプター BNC-F-JJP

                          中継用アダプター BNC-F-JJP

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ
                            通常価格 1,723円 1,185円 1,250円 1,112円 1,551円 559円 1,662円 347円 970円 2,185円 2,449円 555円 1,286円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ N BNC BNC M BNC その他 SMA その他 BNC BNC N その他 BNC
                            インピーダンス(Ω) 50 50 50 その他 50 75 50 75 50 50 50 75 50
                            許容電圧(V) AC500 AC500 AC500 AC500 AC500 AC150 - AC150 AC500 AC500 AC500 AC150 AC500

                            ケーブル用プラグ NP-5Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            同軸ケーブルの末端に取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/19
                            物自体は良好で組み立てに苦労することはありません。対応ケーブルに50ΩのFBタイプが無いことに注意が必要です。他の物も概ねそうですが近い規格で未対応の場合大抵心線が太くて穴に入りません。無理やり入れるには心線を精度よく削るしかなくとても苦労することになります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました