(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継用アダプター NA-JJ

中継用アダプター NA-JJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,449円
税込単価
2,694円

N型中継用アダプタです。嵌合部をプラグからジャックに変換する用途としても使われ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-JJ

10

1個

2,449( 2,694円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

N型中継用アダプタです。
嵌合部をプラグからジャックに変換する用途としても使われます。
75Ω仕様との互換性はありません。

NA-JJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用アダプター NA-JJの型番NA-JJのページです。
型番NA-JJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継用アダプター NA-JJ

中継用アダプター NA-JJ

    中継用アダプター FA-JJC

    中継用アダプター FA-JJC

      中継用アダプター BNC-LA

      中継用アダプター BNC-LA

        中継用アダプター BNC-F-JJP

        中継用アダプター BNC-F-JJP

          中継用アダプター F-BA-JJC

          中継用アダプター F-BA-JJC

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

              ケーブル用ジャック BNCJ-5

              ケーブル用ジャック BNCJ-5

                ケーブル用ジャック MJ-5X

                ケーブル用ジャック MJ-5X

                  ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                  ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                    SMBプラグ&ジャック

                    SMBプラグ&ジャック

                      ケーブル用プラグ NP-5D

                      ケーブル用プラグ NP-5D

                        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                          ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                          ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ ミスミ トーコネ AMPHENOL トーコネ
                            通常価格 2,449円 347円 2,185円 1,286円 555円 1,662円 1,185円 1,112円 1,250円 284円 1,723円 1,542円 970円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ N その他 BNC BNC その他 SMA BNC M BNC SMB N TNC BNC
                            インピーダンス(Ω) 50 75 50 50 75 50 50 その他 50 50 50 50 50
                            許容電圧(V) AC500 AC150 AC500 AC500 AC150 - AC500 AC500 AC500 - AC500 - AC500

                            中継用アダプター NA-JJのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            同軸ケーブルの延長
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/19
                            使用周波数に依存しますが比較的低い周波数であれば存在を感じさせない程度のロスで中継できます。中心コンタクトの切れ目形状などからあまり高い周波数には向かないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました