(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル用ジャック MJ-5X

ケーブル用ジャック MJ-5X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,112円
税込単価
1,223円

5D-2V、5D-FB、EM-5D-2E、5D-FB-LITEケーブルに適合す...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    M
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 適合ケーブル:
    5D-2V、5D-FB、5D-FB-LITE、5D-SFA、5D-SFA-LITE、EM-5D-2E

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ-5X

10

1個

1,112( 1,223円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5D-2V、5D-FB、EM-5D-2E、5D-FB-LITEケーブルに適合するM型ストレートジャックです。
200MHz以下の周波数帯でよく使われています。

MJ-5Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル用ジャック MJ-5Xの型番MJ-5Xのページです。
型番MJ-5Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル用ジャック MJ-5X

ケーブル用ジャック MJ-5X

    ケーブル用ジャック BNCJ-5

    ケーブル用ジャック BNCJ-5

      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

        ケーブル用ブラグ BNCP-7

        ケーブル用ブラグ BNCP-7

          ケーブル用プラグ NP-5D

          ケーブル用プラグ NP-5D

            ケーブル用ブラグ FP-7F-15

            ケーブル用ブラグ FP-7F-15

              ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

              ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                  中継用アダプター FA-JJC

                  中継用アダプター FA-JJC

                    中継用アダプター BNC-LA

                    中継用アダプター BNC-LA

                      中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

                      中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

                        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

                        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

                          ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

                          ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ トーコネ トーコネ ユウエツ精機 ユウエツ精機
                            通常価格 1,112円 1,185円 1,250円 1,551円 1,723円 559円 970円 1,650円 347円 2,185円 1,662円 438円 968円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 パネルマウント ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ M BNC BNC BNC N その他 BNC BNC その他 BNC SMA BNC BNC
                            インピーダンス(Ω) その他 50 50 50 50 75 50 75 75 50 50 50 50
                            許容電圧(V) AC500 AC500 AC500 AC500 AC500 AC150 AC500 - AC150 AC500 - - -

                            ケーブル用ジャック MJ-5Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました