(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル用ブラグ BNCP-7

ケーブル用ブラグ BNCP-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,551円
税込単価
1,706円

7C-2V、S-7C-FB、RG-8/U、EM-7C-2Eケーブル等に適合する...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 適合ケーブル:
    7C-2V、7C-FB、S-7C-FB、RG-8/U、RG-11/U、EM-7C-2E

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNCP-7

10

1個

1,551( 1,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

7C-2V、S-7C-FB、RG-8/U、EM-7C-2Eケーブル等に適合するBNC型ストレートプラグです。
200MHz以下であれば75Ωのケーブルでも使用可能となっております。

BNCP-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル用ブラグ BNCP-7の型番BNCP-7のページです。
型番BNCP-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル用ブラグ BNCP-7

ケーブル用ブラグ BNCP-7

    ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

    ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

      ケーブル用ジャック MJ-5X

      ケーブル用ジャック MJ-5X

        ケーブル用ブラグ FP-7F-15

        ケーブル用ブラグ FP-7F-15

          ケーブル用ジャック BNCJ-5

          ケーブル用ジャック BNCJ-5

            ケーブル用プラグ NP-5D

            ケーブル用プラグ NP-5D

              ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

              ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                  Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                  Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                    中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

                    中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

                      中継用アダプター BNC-LA

                      中継用アダプター BNC-LA

                        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                          Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                          Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL AMPHENOL トーコネ トーコネ AMPHENOL AMPHENOL
                            通常価格 1,551円 1,250円 1,112円 559円 1,185円 1,723円 970円 2,090円 1,731円 1,662円 2,185円 1,007円 910円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント プリント基板用 ケーブル接続 - -
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル - -
                            シリーズ BNC BNC M その他 BNC N BNC BNC BNC SMA BNC - -
                            インピーダンス(Ω) 50 50 その他 75 50 50 50 50 75 50 50 - -
                            許容電圧(V) AC500 AC500 AC500 AC150 AC500 AC500 AC500 - - - AC500 - -

                            ケーブル用ブラグ BNCP-7のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            同軸ケーブルの端末
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            東洋コネクタの安定した品質に安心して使用できました 素早い納品で遅滞なくテストが出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました