(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル用ジャック BNCJ-5

ケーブル用ジャック BNCJ-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,185円
税込単価
1,304円

5D-2V、5C-2V、5C-FB、EM-5D-2Eケーブル等に適合するBNC...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 適合ケーブル:
    5D-2V、5C-2V、5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途ケーブル接続形状ストレート
シリーズBNCインピーダンス(Ω)50
許容電圧(V)AC500適用ピン・コンタクトメス(ソケット)
電線接続方法ハンダ芯数1
保護機能(耐環境性)適合ケーブル5D-2V、5C-2V、5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNCJ-5

10

1個

1,185( 1,304円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

5D-2V、5C-2V、5C-FB、EM-5D-2Eケーブル等に適合するBNC型ストレートジャックです。
200MHz以下であれば75Ωのケーブルでも使用可能となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル用ジャック BNCJ-5の型番BNCJ-5のページです。
型番BNCJ-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル用ジャック BNCJ-5

ケーブル用ジャック BNCJ-5

    ケーブル用ジャック MJ-5X

    ケーブル用ジャック MJ-5X

      中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

      中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

        ケーブル用プラグ NP-5D

        ケーブル用プラグ NP-5D

          ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

          ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

            ケーブル用ブラグ BNCP-7

            ケーブル用ブラグ BNCP-7

              中継用アダプター NA-JJ

              中継用アダプター NA-JJ

                中継用アダプター BNC-LA

                中継用アダプター BNC-LA

                  中継用アダプター FA-JJC

                  中継用アダプター FA-JJC

                    ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                    ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                      ケーブル用ブラグ FP-7F-15

                      ケーブル用ブラグ FP-7F-15

                        中継用アダプター BNC-F-JJP

                        中継用アダプター BNC-F-JJP

                          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL
                            通常価格 1,185円 1,112円 1,662円 1,723円 1,250円 1,118円 2,449円 2,097円 347円 814円 559円 1,018円 2,090円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ BNC M SMA N BNC BNC N BNC その他 BNC その他 BNC BNC
                            インピーダンス(Ω) 50 その他 50 50 50 50 50 50 75 50 75 50 50
                            許容電圧(V) AC500 AC500 - AC500 AC500 AC500 AC500 AC500 AC150 AC500 AC150 AC500 -

                            ケーブル用ジャック BNCJ-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト