(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,662円
税込単価
1,828円

リバースタイプのSMAコネクタと通常のSMAコネクタを有する変換コネクタです。...

詳細情報を確認する

型番

RPSMAJ-SMAP 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途プリント基板用形状ストレート
シリーズSMAインピーダンス(Ω)50
適用ピン・コンタクトオス/メス兼用電線接続方法ハンダ
芯数1保護機能(耐環境性)
電圧定在波比1.2max. at DC~8GHzRoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPSMAJ-SMAP

10

1個

1,662( 1,828円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

リバースタイプのSMAコネクタと通常のSMAコネクタを
有する変換コネクタです。
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAPの型番RPSMAJ-SMAPのページです。
型番RPSMAJ-SMAPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

    中継用アダプター BNC-LA

    中継用アダプター BNC-LA

      ケーブル用ジャック BNCJ-5

      ケーブル用ジャック BNCJ-5

        中継用アダプター NA-JJ

        中継用アダプター NA-JJ

          中継用アダプター FA-JJC

          中継用アダプター FA-JJC

            中継用アダプター BNC-F-JJP

            中継用アダプター BNC-F-JJP

              ケーブル用プラグ NP-5D

              ケーブル用プラグ NP-5D

                SMBプラグ&ジャック

                SMBプラグ&ジャック

                  中継用アダプター F-BA-JJC

                  中継用アダプター F-BA-JJC

                    ケーブル用ジャック MJ-5X

                    ケーブル用ジャック MJ-5X

                      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                          Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                          Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ ミスミ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL AMPHENOL
                            通常価格 1,662円 2,097円 1,185円 2,449円 347円 1,018円 1,723円 284円 555円 1,112円 1,250円 1,542円 2,060円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   5日目   5日目  
                            用途 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
                            形状 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ SMA BNC BNC N その他 BNC N SMB その他 M BNC TNC BNC
                            インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 75 50 50 50 75 その他 50 50 50
                            適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 オス/メス兼用 メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - オス(プラグ)

                            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト