(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBケーブル...

詳細情報を確認する

型番

BNCP-117-SCPT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNCP-117-SCPT

10

1個

970( 1,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBケーブルに適合す
るBNC型ストレートプラグです。
中心コンタクトはねじ留め、本体は締付タイプとなってお、圧着工具や半田付けは不要となります。

BNCP-117-SCPTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPTの型番BNCP-117-SCPTのページです。
型番BNCP-117-SCPTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

    ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

    ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

      ケーブル用ブラグ BNCP-7

      ケーブル用ブラグ BNCP-7

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

          ケーブル用ジャック MJ-5X

          ケーブル用ジャック MJ-5X

            Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

            Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

              Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                  ケーブル用ジャック BNCJ-5

                  ケーブル用ジャック BNCJ-5

                    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                      中継用アダプター BNC-LA

                      中継用アダプター BNC-LA

                        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

                        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

                          ケーブル用プラグ NP-5D

                          ケーブル用プラグ NP-5D

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL トーコネ AMPHENOL トーコネ AMPHENOL トーコネ
                            通常価格 970円 1,250円 1,551円 2,090円 1,112円 1,731円 732円 1,007円 1,185円 1,650円 2,185円 1,104円 1,723円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント - - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート アングル - ストレート
                            シリーズ BNC BNC BNC BNC M BNC - - BNC BNC BNC - N
                            インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 その他 75 - - 50 75 50 - 50
                            許容電圧(V) AC500 AC500 AC500 - AC500 - - - AC500 - AC500 - AC500

                            ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPTのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            防犯カメラ信号線の修理
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/20
                            天井付近に既に敷設している線にコネクタを取り付ける際にとても便利でした。おそらく高周波特性はカシメ型やはんだ付け型に比べて劣ると思いますが作業性の悪い制限のある場所で使うのにはありだと思います。NTSC程度の周波数であれば何ら不具合なく動作しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました