(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継用アダプター F-BA-JJC

中継用アダプター F-BA-JJC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
555円
税込単価
611円

メス(ソケット)、トーコネの同軸コネクタ中継用アダプター。許容電圧(V):AC...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 許容電圧(V):
    AC150
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ詳細:
    F
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 電圧定在波比:
    1.3max. at DC~3GHz

型番

F-BA-JJC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-BA-JJC

10

1個

555( 611円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メス(ソケット)、トーコネの同軸コネクタ中継用アダプター。
許容電圧(V):AC150。
電圧定在波比:1.3max.at,DC~3GHz。

F-BA-JJCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用アダプター F-BA-JJCの型番F-BA-JJCのページです。
型番F-BA-JJCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継用アダプター F-BA-JJC

中継用アダプター F-BA-JJC

    中継用アダプター BNC-F-JJP

    中継用アダプター BNC-F-JJP

      中継用アダプター FA-JJC

      中継用アダプター FA-JJC

        中継用アダプター BNC-LA

        中継用アダプター BNC-LA

          中継用アダプター NA-JJ

          中継用アダプター NA-JJ

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

              ケーブル用プラグ NP-5D

              ケーブル用プラグ NP-5D

                ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                  ケーブル用ブラグ FP-7F-15

                  ケーブル用ブラグ FP-7F-15

                    Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                    Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                      Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                      Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                        ケーブル用ジャック MJ-5X

                        ケーブル用ジャック MJ-5X

                          ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                          ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL AMPHENOL トーコネ トーコネ
                            通常価格 555円 1,286円 347円 2,185円 2,449円 1,662円 1,723円 970円 559円 1,337円 1,542円 1,112円 1,250円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   5日目   6日目   6日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ その他 BNC その他 BNC N SMA N BNC その他 BNC TNC M BNC
                            インピーダンス(Ω) 75 50 75 50 50 50 50 50 75 75 50 その他 50
                            許容電圧(V) AC150 AC500 AC150 AC500 AC500 - AC500 AC500 AC150 - - AC500 AC500

                            中継用アダプター F-BA-JJCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました