(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継用アダプター BNC-LA

中継用アダプター BNC-LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,097円
税込単価
2,307円

オスメス兼用、トーコネの同軸コネクタ中継用アダプター。許容電圧(V):AC50...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    アングル
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 電圧定在波比:
    1.2max. at DC~2.5GHz
  • 結合方式:
    バイオネットロック方式

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNC-LA

10

1個

2,097( 2,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オスメス兼用、トーコネの同軸コネクタ中継用アダプター。
許容電圧(V):AC500

BNC-LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用アダプター BNC-LAの型番BNC-LAのページです。
型番BNC-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継用アダプター BNC-LA

中継用アダプター BNC-LA

    中継用アダプター FA-JJC

    中継用アダプター FA-JJC

      中継用アダプター NA-JJ

      中継用アダプター NA-JJ

        中継用アダプター BNC-F-JJP

        中継用アダプター BNC-F-JJP

          中継用アダプター F-BA-JJC

          中継用アダプター F-BA-JJC

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

            中継用変換コネクター RPSMAJ-SMAP

              ケーブル用ジャック BNCJ-5

              ケーブル用ジャック BNCJ-5

                ケーブル用ジャック MJ-5X

                ケーブル用ジャック MJ-5X

                  Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                  Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                    ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                    ケーブル用ブラグ(無半田、無圧着) BNCP-117-SCPT

                      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                      ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

                        SMBプラグ&ジャック

                        SMBプラグ&ジャック

                          TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                          TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ トーコネ ミスミ TE Connectivity
                            通常価格 2,097円 347円 2,449円 1,018円 555円 1,662円 1,185円 1,112円 1,542円 814円 1,250円 284円 3,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント
                            形状 アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            シリーズ BNC その他 N BNC その他 SMA BNC M TNC BNC BNC SMB SMA
                            インピーダンス(Ω) 50 75 50 50 75 50 50 その他 50 50 50 50 50
                            許容電圧(V) AC500 AC150 AC500 AC500 AC150 - AC500 AC500 - AC500 AC500 - -

                            中継用アダプター BNC-LAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました