(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形、N形コネクター共用キャップ

M形、N形コネクター共用キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・ガスケット付・トーコネのМ形、N形共用キャップ・表面処理:Ni

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    N
  • 表面処理:本体:
    本体:Ni
  • 仕様:
    ガスケット付キャップ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-CK

10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスケット付
・トーコネのМ形、N形共用キャップ
・表面処理:Ni

N-CKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M形、N形コネクター共用キャップの型番N-CKのページです。
型番N-CKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形、N形コネクター共用キャップ

M形、N形コネクター共用キャップ

    TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

    TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

      Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

      Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

          Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

          Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

            Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

            Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

              Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

              Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

                    Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

                    Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

                      メーカー トーコネ TE Connectivity AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                      通常価格 - 3,870円 1,564円 1,320円 1,919円 1,528円 644円 2,090円 757円 1,182円
                      通常出荷日 お見積り   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      用途 その他 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント - - ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続
                      シリーズ N SMA BNC BNC MMCX MMCX BNC BNC BNC MMCX
                      表面処理:本体 本体:Ni - - - - - - - - -
                      仕様 ガスケット付キャップ - - - - - - - - -

                      M形、N形コネクター共用キャップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました