(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミチューブA 一般用

スミチューブA 一般用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.2平均満足度3.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
121円 ~ 410円
税込価格
133円 ~ 451円

一般用熱収縮チューブ【特徴】・材質:電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂・収縮温度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品には検品ラベルが貼付されております。梱包状態と併せて、ページ下部をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品の出荷梱包状態について、以下ご確認ください。

STA10CSTA10KSTA15C
 
STA15KSTA20CSTA20K
 
STA25CSTA25KSTA2C
 
STA2KSTA4CSTA4K
 
STA8CSTA8K 
 
 
 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
透明
0.4
2×0.2
10

5個

121( 133円 )

1日目

2.6
0.4
2×0.2
10

5個

121( 133円 )

1日目

4.6
透明
0.4
4×0.2
10

5個

133( 146円 )

1日目

4.6
0.4
4×0.2
10

5個

133( 146円 )

1日目

8.5
透明
0.5
8×0.25
10

5個

177( 195円 )

1日目

10.5
透明
0.5
10×0.25
10

5個

201( 221円 )

1日目

10.5
0.5
10×0.25
10

5個

201( 221円 )

1日目

20.4
0.6
20×0.3
10

2個

410( 451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般用熱収縮チューブ
【特徴】
・材質:電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
・収縮温度:115℃以上
・収縮率:約40%
・耐油性・耐薬品性に優れる。
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
・各種パイプ類の防食、電食防止

(i)ご注意

  • 本商品には検品ラベルが貼付されております。梱包状態と併せて、ページ下部をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミチューブA 一般用

スミチューブA 一般用

    スミチューブA

    スミチューブA

      スミチューブK

      スミチューブK

        熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径3mm・1個入)

        熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径3mm・1個入)

          熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径0.75mm・1個入)

          熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径0.75mm・1個入)

            熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径2.5mm・1個入)

            熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径2.5mm・1個入)

              熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)

              熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径3mm・1個入)

                熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径6mm・1個入)

                熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径6mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1.5mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1.5mm・1個入)

                    熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径2.5mm・1個入)

                    熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径2.5mm・1個入)

                      熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1mm・1個入)

                      熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1mm・1個入)

                        熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径1mm・1個入)

                        熱収縮チューブ 収縮率2:1 黄(収縮後内径1mm・1個入)

                          熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1.5mm・1個入)

                          熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1.5mm・1個入)

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 121円 118円 888円 1,304円 570円 892円 1,304円 1,483円 732円 1,190円 629円 629円 979円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            チューブ長さ(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリフッ化ビニリデン - - - - - - - - - -
                            接着剤 - - - - - - - - - - - -
                            特殊機能・用途 耐薬品 / その他 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 - - - - - - - - - -
                            収縮率 2:1未満 - - - - - - - - - - - -

                            スミチューブA 一般用のレビュー

                            評価 3.2 平均満足度:3.2 4件のレビュー

                            低評価レビュー

                            ハーネスの保護
                            評価 1.0満足度:1.02022/03/30
                            まず製品としての評価は☆5
                            住友さんのチューブということでなんら問題なし

                            最低評価つけたのはミスミさんの出荷と商品の状態

                            1.商品検品用ラベルが全てのチューブに貼られている
                            ラベルを剥がすも、糊が確実に残るため使い物にならなくなる
                            実測で約7センチはゴミ箱行きです
                            10本購入して全てラベル剥がしましたが、全部糊が残りました

                            2. チューブが1本1本5つ折りに曲げられ、それぞれゴムで縛られている為
                            チューブ自体に折り目が4箇所も強くついてしまっており、使いにくい
                            状況によっては折り目部分は捨てています

                            商品受取後、即サポートに連絡し改善依頼をお願いしました
                            特に1のラベルの件は最悪なので、購入を検討している方は注意してください

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネスの保護
                            評価 1.0満足度:1.02022/03/30
                            まず製品としての評価は☆5
                            住友さんのチューブということでなんら問題なし

                            最低評価つけたのはミスミさんの出荷と商品の状態

                            1.商品検品用ラベルが全てのチューブに貼られている
                            ラベルを剥がすも、糊が確実に残るため使い物にならなくなる
                            実測で約7センチはゴミ箱行きです
                            10本購入して全てラベル剥がしましたが、全部糊が残りました

                            2. チューブが1本1本5つ折りに曲げられ、それぞれゴムで縛られている為
                            チューブ自体に折り目が4箇所も強くついてしまっており、使いにくい
                            状況によっては折り目部分は捨てています

                            商品受取後、即サポートに連絡し改善依頼をお願いしました
                            特に1のラベルの件は最悪なので、購入を検討している方は注意してください

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ接続部の防水、保護
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/12
                            もう少し収縮率があればなお良いですが、値段からすると納得のいく製品だと思います。製品管理用のQRコードのシールが剥がれないのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の保護
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            保護が必要な電線に対してこの部材を取り付けます。
                            熱に対するち縮みもよく使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルと接続器具との保護
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/19
                            収縮率がもっと大きいとよいのですが,多分規格通りなのだと思います.厚みは十分あります.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました