(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E35-57A-N-F
E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし ジリツセイギョバンキャビネット

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし E35-57A-N-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,180円
税込単価
45,298円

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なしタイプ!【特長】・機能性・デザイン性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし

Loading...

E35-57A-N-F の仕様・寸法情報

商品仕様

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なしの仕様

設置場所屋内
IP规格片扉IP5Xカテゴリー2/両扉IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉2.3mm、ボデー2.3mm、下面開口プレート1.6mm
ハンドル深さ250mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ)
深さ350mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)
                    (小)H-85タテ寸法1,200mm以下
                    (大)H-87タテ寸法1,400mm以上
深さ400mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ)
深さ500mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)
                    (小)H-85タテ寸法1,200mm以下
                    (大)H-87タテ寸法1,400mm以上

品名記号扉形式寸法 mmアイボルト含寸法タテ mm有効フカサ
mm◆
製品質量 kg
ヨコタテフカサ
E25-716A-N-F片扉7001,6002501,65122475
E25-716AC-N-F片扉7001,6002501,65122475
E25-719A-N-F片扉7001,9002501,95122487
E25-719AC-N-F片扉7001,9002501,95122487
E25-816A-N-F片扉8001,6002501,66022482
E25-816AC-N-F片扉8001,6002501,66022482
E25-819A-N-F片扉8001,9002501,96022495
E25-819AC-N-F片扉8001,9002501,96022495
E25-821A-N-F片扉8002,1002502,160215104
E25-821AC-N-F片扉8002,1002502,160215104
E25-823A-N-F片扉8002,3002502,360215112
E25-823AC-N-F片扉8002,3002502,360215112
E25-1016A-N-F両扉1,0001,6002501,660224106
E25-1016AC-N-F両扉1,0001,6002501,660224106
E25-1019A-N-F両扉1,0001,9002501,960224121
E25-1019AC-N-F両扉1,0001,9002501,960224121
E25-1021A-N-F両扉1,0002,1002502,160215132
E25-1021AC-N-F両扉1,0002,1002502,160215132
E25-1023A-N-F両扉1,0002,3002502,360215143
E25-1023AC-N-F両扉1,0002,3002502,360215143
E25-1216A-N-F両扉1,2001,6002501,660224119
E25-1216AC-N-F両扉1,2001,6002501,660224119
E25-1219A-N-F両扉1,2001,9002501,960224137
E25-1219AC-N-F両扉1,2001,9002501,960224137
E25-1221A-N-F両扉1,2002,1002502,160215150
E25-1221AC-N-F両扉1,2002,1002502,160215150
E25-1223A-N-F両扉1,2002,3002502,360215162
E25-1223AC-N-F両扉1,2002,3002502,360215162
E25-1419A-N-F両扉1,4001,9002501,960224154
E25-1419AC-N-F両扉1,4001,9002501,960224154
E25-1421A-N-F両扉1,4002,1002502,160215175
E25-1421AC-N-F両扉1,4002,1002502,160215175
E25-1619A-N-F両扉1,6001,9002501,960212176
E25-1619AC-N-F両扉1,6001,9002501,960212176
E35-57A-N-F片扉50070035075133034
E35-57AC-N-F片扉50070035075133034
E35-68A-N-F片扉60080035085133042
E35-68AC-N-F片扉60080035085133042
E35-79A-N-F片扉70090035095133050
E35-79AC-N-F片扉70090035095133050
E35-710A-N-F片扉7001,0003501,05132456
E35-710AC-N-F片扉7001,0003501,05132456
E35-712A-N-F片扉7001,2003501,25132463
E35-712AC-N-F片扉7001,2003501,25132463
E35-714A-N-F片扉7001,4003501,45132476
E35-714AC-N-F片扉7001,4003501,45132476
E35-716A-N-F片扉7001,6003501,65132484
E35-716AC-N-F片扉7001,6003501,65132484
E35-718A-N-F片扉7001,8003501,85132492
E35-718AC-N-F片扉7001,8003501,85132492
E35-719A-N-F片扉7001,9003501,95132496
E35-719AC-N-F片扉7001,9003501,95132496
E35-720A-N-F片扉7002,0003502,05131599
E35-720AC-N-F片扉7002,0003502,05131599
E35-721A-N-F片扉7002,1003502,151315104
E35-721AC-N-F片扉7002,1003502,151315104
E35-723A-N-F片扉7002,3003502,351315112
E35-723AC-N-F片扉7002,3003502,351315112
E35-812A-N-F片扉8001,2003501,25132471
E35-812AC-N-F片扉8001,2003501,25132471
E35-814A-N-F片扉8001,4003501,45132483
E35-814AC-N-F片扉8001,4003501,45132483
E35-816A-N-F片扉8001,6003501,65132493
E35-816AC-N-F片扉8001,6003501,65132493
E35-818A-N-F片扉8001,8003501,851324101
E35-818AC-N-F片扉8001,8003501,851324101
E35-819A-N-F片扉8001,9003501,951324106
E35-819AC-N-F片扉8001,9003501,951324106
E35-820A-N-F片扉8002,0003502,051315110
E35-820AC-N-F片扉8002,0003502,051315110
E35-821A-N-F片扉8002,1003502,151315115
E35-821AC-N-F片扉8002,1003502,151315115
E35-823A-N-F片扉8002,3003502,351315124
E35-823AC-N-F片扉8002,3003502,351315124
E35-914A-N-F片扉9001,4003501,45132490
E35-914AC-N-F片扉9001,4003501,45132490
E35-916A-N-F片扉9001,6003501,65132499
E35-916AC-N-F片扉9001,6003501,65132499
E35-918A-N-F片扉9001,8003501,851324109
E35-918AC-N-F片扉9001,8003501,851324109
E35-919A-N-F片扉9001,9003501,951324114
E35-919AC-N-F片扉9001,9003501,951324114
E35-920A-N-F片扉9002,0003502,051315120
E35-920AC-N-F片扉9002,0003502,051315120
E35-921A-N-F片扉9002,1003502,151315125
E35-921AC-N-F片扉9002,1003502,151315125
E35-923A-N-F片扉9002,3003502,351315134
E35-923AC-N-F片扉9002,3003502,351315134
E35-1014A-N-F両扉1,0001,4003501,451324103
E35-1014AC-N-F両扉1,0001,4003501,451324103
E35-1016A-N-F両扉1,0001,6003501,651324115
E35-1016AC-N-F両扉1,0001,6003501,651324115
E35-1018A-N-F両扉1,0001,8003501,851324127
E35-1018AC-N-F両扉1,0001,8003501,851324127
E35-1019A-N-F両扉1,0001,9003501,951324132
E35-1019AC-N-F両扉1,0001,9003501,951324132
E35-1020A-N-F両扉1,0002,0003502,051315137
E35-1020AC-N-F両扉1,0002,0003502,051315137
E35-1021A-N-F両扉1,0002,1003502,151315143
E35-1021AC-N-F両扉1,0002,1003502,151315143
E35-1023A-N-F両扉1,0002,3003502,351315156
E35-1023AC-N-F両扉1,0002,3003502,351315156
E35-1214A-N-F両扉1,2001,4003501,451324119
E35-1214AC-N-F両扉1,2001,4003501,451324119
E35-1216A-N-F両扉1,2001,6003501,651324131
E35-1216AC-N-F両扉1,2001,6003501,651324131
E35-1218A-N-F両扉1,2001,8003501,851324144
E35-1218AC-N-F両扉1,2001,8003501,851324144
E35-1219A-N-F両扉1,2001,9003501,951324150
E35-1219AC-N-F両扉1,2001,9003501,951324150
E35-1220A-N-F両扉1,2002,0003502,051315156
E35-1220AC-N-F両扉1,2002,0003502,051315156
E35-1221A-N-F両扉1,2002,1003502,151315163
E35-1221AC-N-F両扉1,2002,1003502,151315163
E35-1223A-N-F両扉1,2002,3003502,351315176
E35-1223AC-N-F両扉1,2002,3003502,351315176
E35-1416A-N-F両扉1,4001,6003501,660324146
E35-1416AC-N-F両扉1,4001,6003501,660324146
E35-1418A-N-F両扉1,4001,8003501,860324161
E35-1418AC-N-F両扉1,4001,8003501,860324161
E35-1419A-N-F両扉1,4001,9003501,960324167
E35-1419AC-N-F両扉1,4001,9003501,960324167
E35-1420A-N-F両扉1,4002,0003502,060315174
E35-1420AC-N-F両扉1,4002,0003502,060315174
E35-1421A-N-F両扉1,4002,1003502,160315182
E35-1421AC-N-F両扉1,4002,1003502,160315182
E35-1423A-N-F両扉1,4002,3003502,360315196
E35-1423AC-N-F両扉1,4002,3003502,360315196
E35-1616A-N-F両扉1,6001,6003501,660312162
E35-1616AC-N-F両扉1,6001,6003501,660312162
E35-1618A-N-F両扉1,6001,8003501,860312176
E35-1618AC-N-F両扉1,6001,8003501,860312176
E35-1619A-N-F両扉1,6001,9003501,960312183
E35-1619AC-N-F両扉1,6001,9003501,960312183
E35-1620A-N-F両扉1,6002,0003502,060312190
E35-1620AC-N-F両扉1,6002,0003502,060312190
E35-1621A-N-F両扉1,6002,1003502,160312197
E35-1621AC-N-F両扉1,6002,1003502,160312197
E40-714A-N-F片扉7001,4004001,45137479
E40-714AC-N-F片扉7001,4004001,45137479
E40-716A-N-F片扉7001,6004001,65137488
E40-716AC-N-F片扉7001,6004001,65137488
E40-718A-N-F片扉7001,8004001,85137496
E40-718AC-N-F片扉7001,8004001,85137496
E40-719A-N-F片扉7001,9004001,951374101
E40-719AC-N-F片扉7001,9004001,951374101
E40-720A-N-F片扉7002,0004002,051365105
E40-720AC-N-F片扉7002,0004002,051365105
E40-721A-N-F片扉7002,1004002,151365109
E40-721AC-N-F片扉7002,1004002,151365109
E40-723A-N-F片扉7002,3004002,351365113
E40-723AC-N-F片扉7002,3004002,351365113
E40-814A-N-F片扉8001,4004001,45137485
E40-814AC-N-F片扉8001,4004001,45137485
E40-816A-N-F片扉8001,6004001,65137495
E40-816AC-N-F片扉8001,6004001,65137495
E40-818A-N-F片扉8001,8004001,851374104
E40-818AC-N-F片扉8001,8004001,851374104
E40-819A-N-F片扉8001,9004001,951374109
E40-819AC-N-F片扉8001,9004001,951374109
E40-820A-N-F片扉8002,0004002,051365113
E40-820AC-N-F片扉8002,0004002,051365113
E40-821A-N-F片扉8002,1004002,151365118
E40-821AC-N-F片扉8002,1004002,151365118
E40-823A-N-F片扉8002,3004002,351365127
E40-823AC-N-F片扉8002,3004002,351365127
E40-914A-N-F片扉9001,4004001,45137493
E40-914AC-N-F片扉9001,4004001,45137493
E40-916A-N-F片扉9001,6004001,651374102
E40-916AC-N-F片扉9001,6004001,651374102
E40-918A-N-F片扉9001,8004001,851374112
E40-918AC-N-F片扉9001,8004001,851374112
E40-919A-N-F片扉9001,9004001,951374118
E40-919AC-N-F片扉9001,9004001,951374118
E40-920A-N-F片扉9002,0004002,051365124
E40-920AC-N-F片扉9002,0004002,051365124
E40-921A-N-F片扉9002,1004002,151365129
E40-921AC-N-F片扉9002,1004002,151365129
E40-923A-N-F片扉9002,3004002,351365138
E40-923AC-N-F片扉9002,3004002,351365138
E40-1014A-N-F両扉1,0001,4004001,451374109
E40-1014AC-N-F両扉1,0001,4004001,451374109
E40-1016A-N-F両扉1,0001,6004001,651374120
E40-1016AC-N-F両扉1,0001,6004001,651374120
E40-1018A-N-F両扉1,0001,8004001,851374132
E40-1018AC-N-F両扉1,0001,8004001,851374132
E40-1019A-N-F両扉1,0001,9004001,951374138
E40-1019AC-N-F両扉1,0001,9004001,951374138
E40-1020A-N-F両扉1,0002,0004002,051365144
E40-1020AC-N-F両扉1,0002,0004002,051365144
E40-1021A-N-F両扉1,0002,1004002,151365149
E40-1021AC-N-F両扉1,0002,1004002,151365149
E40-1023A-N-F両扉1,0002,3004002,351365162
E40-1023AC-N-F両扉1,0002,3004002,351365162
E40-1214A-N-F両扉1,2001,4004001,460374123
E40-1214AC-N-F両扉1,2001,4004001,460374123
E40-1216A-N-F両扉1,2001,6004001,660374136
E40-1216AC-N-F両扉1,2001,6004001,660374136
E40-1218A-N-F両扉1,2001,8004001,860374149
E40-1218AC-N-F両扉1,2001,8004001,860374149
E40-1219A-N-F両扉1,2001,9004001,960374155
E40-1219AC-N-F両扉1,2001,9004001,960374155
E40-1220A-N-F両扉1,2002,0004002,060365160
E40-1220AC-N-F両扉1,2002,0004002,060365160
E40-1221A-N-F両扉1,2002,1004002,160365167
E40-1221AC-N-F両扉1,2002,1004002,160365167
E40-1223A-N-F両扉1,2002,3004002,360365179
E40-1223AC-N-F両扉1,2002,3004002,360365179
E40-1416A-N-F両扉1,4001,6004001,660374152
E40-1416AC-N-F両扉1,4001,6004001,660374152
E40-1418A-N-F両扉1,4001,8004001,860374167
E40-1418AC-N-F両扉1,4001,8004001,860374167
E40-1419A-N-F両扉1,4001,9004001,960374173
E40-1419AC-N-F両扉1,4001,9004001,960374173
E40-1420A-N-F両扉1,4002,0004002,060365180
E40-1420AC-N-F両扉1,4002,0004002,060365180
E40-1421A-N-F両扉1,4002,1004002,160365188
E40-1421AC-N-F両扉1,4002,1004002,160365188
E40-1423A-N-F両扉1,4002,3004002,360365202
E40-1423AC-N-F両扉1,4002,3004002,360365202
E40-1616A-N-F両扉1,6001,6004001,660362168
E40-1616AC-N-F両扉1,6001,6004001,660362168
E40-1618A-N-F両扉1,6001,8004001,860362183
E40-1618AC-N-F両扉1,6001,8004001,860362183
E40-1619A-N-F両扉1,6001,9004001,960362190
E40-1619AC-N-F両扉1,6001,9004001,960362190
E40-1620A-N-F両扉1,6002,0004002,060362197
E40-1620AC-N-F両扉1,6002,0004002,060362197
E40-1621A-N-F両扉1,6002,1004002,160362205
E40-1621AC-N-F両扉1,6002,1004002,160362205
E50-710A-N-F片扉7001,0005001,05147461
E50-710AC-N-F片扉7001,0005001,05147461
E50-712A-N-F片扉7001,2005001,25147471
E50-712AC-N-F片扉7001,2005001,25147471
E50-714A-N-F片扉7001,4005001,45147485
E50-714AC-N-F片扉7001,4005001,45147485
E50-716A-N-F片扉7001,6005001,65147495
E50-716AC-N-F片扉7001,6005001,65147495
E50-718A-N-F片扉7001,8005001,851474104
E50-718AC-N-F片扉7001,8005001,851474104
E50-719A-N-F片扉7001,9005001,951474109
E50-719AC-N-F片扉7001,9005001,951474109
E50-720A-N-F片扉7002,0005002,051465113
E50-720AC-N-F片扉7002,0005002,051465113
E50-721A-N-F片扉7002,1005002,151465118
E50-721AC-N-F片扉7002,1005002,151465118
E50-723A-N-F片扉7002,3005002,351465128
E50-723AC-N-F片扉7002,3005002,351465128
E50-812A-N-F片扉8001,2005001,25147478
E50-812AC-N-F片扉8001,2005001,25147478
E50-814A-N-F片扉8001,4005001,45147491
E50-814AC-N-F片扉8001,4005001,45147491
E50-816A-N-F片扉8001,6005001,651474101
E50-816AC-N-F片扉8001,6005001,651474101
E50-818A-N-F片扉8001,8005001,851474111
E50-818AC-N-F片扉8001,8005001,851474111
E50-819A-N-F片扉8001,9005001,951474116
E50-819AC-N-F片扉8001,9005001,951474116
E50-820A-N-F片扉8002,0005002,051465122
E50-820AC-N-F片扉8002,0005002,051465122
E50-821A-N-F片扉8002,1005002,151465127
E50-821AC-N-F片扉8002,1005002,151465127
E50-823A-N-F片扉8002,3005002,351465136
E50-823AC-N-F片扉8002,3005002,351465136
E50-914A-N-F片扉9001,4005001,45147497
E50-914AC-N-F片扉9001,4005001,45147497
E50-916A-N-F片扉9001,6005001,651474109
E50-916AC-N-F片扉9001,6005001,651474109
E50-918A-N-F片扉9001,8005001,851474119
E50-918AC-N-F片扉9001,8005001,851474119
E50-919A-N-F片扉9001,9005001,951474125
E50-919AC-N-F片扉9001,9005001,951474125
E50-920A-N-F片扉9002,0005002,051465131
E50-920AC-N-F片扉9002,0005002,051465131
E50-921A-N-F片扉9002,1005002,151465136
E50-921AC-N-F片扉9002,1005002,151465136
E50-923A-N-F片扉9002,3005002,351465146
E50-923AC-N-F片扉9002,3005002,351465146
E50-1014A-N-F両扉1,0001,4005001,451474119
E50-1014AC-N-F両扉1,0001,4005001,451474119
E50-1016A-N-F両扉1,0001,6005001,651474130
E50-1016AC-N-F両扉1,0001,6005001,651474130
E50-1018A-N-F両扉1,0001,8005001,851474142
E50-1018AC-N-F両扉1,0001,8005001,851474142
E50-1019A-N-F両扉1,0001,9005001,951474148
E50-1019AC-N-F両扉1,0001,9005001,951474148
E50-1020A-N-F両扉1,0002,0005002,051465156
E50-1020AC-N-F両扉1,0002,0005002,051465156
E50-1021A-N-F両扉1,0002,1005002,151465161
E50-1021AC-N-F両扉1,0002,1005002,151465161
E50-1023A-N-F両扉1,0002,3005002,351465173
E50-1023AC-N-F両扉1,0002,3005002,351465173
E50-1214A-N-F両扉1,2001,4005001,460474132
E50-1214AC-N-F両扉1,2001,4005001,460474132
E50-1216A-N-F両扉1,2001,6005001,660474146
E50-1216AC-N-F両扉1,2001,6005001,660474146
E50-1218A-N-F両扉1,2001,8005001,860474160
E50-1218AC-N-F両扉1,2001,8005001,860474160
E50-1219A-N-F両扉1,2001,9005001,960474167
E50-1219AC-N-F両扉1,2001,9005001,960474167
E50-1220A-N-F両扉1,2002,0005002,060465173
E50-1220AC-N-F両扉1,2002,0005002,060465173
E50-1221A-N-F両扉1,2002,1005002,160465180
E50-1221AC-N-F両扉1,2002,1005002,160465180
E50-1223A-N-F両扉1,2002,3005002,360465194
E50-1223AC-N-F両扉1,2002,3005002,360465194
E50-1416A-N-F両扉1,4001,6005001,660474161
E50-1416AC-N-F両扉1,4001,6005001,660474161
E50-1418A-N-F両扉1,4001,8005001,860474177
E50-1418AC-N-F両扉1,4001,8005001,860474177
E50-1419A-N-F両扉1,4001,9005001,960474184
E50-1419AC-N-F両扉1,4001,9005001,960474184
E50-1420A-N-F両扉1,4002,0005002,060465192
E50-1420AC-N-F両扉1,4002,0005002,060465192
E50-1421A-N-F両扉1,4002,1005002,160465200
E50-1421AC-N-F両扉1,4002,1005002,160465200
E50-1423A-N-F両扉1,4002,3005002,360465216
E50-1423AC-N-F両扉1,4002,3005002,360465216
E50-1616A-N-F両扉1,6001,6005001,660462178
E50-1616AC-N-F両扉1,6001,6005001,660462178
E50-1618A-N-F両扉1,6001,8005001,860462195
E50-1618AC-N-F両扉1,6001,8005001,860462195
E50-1619A-N-F両扉1,6001,9005001,960462203
E50-1619AC-N-F両扉1,6001,9005001,960462203
E50-1620A-N-F両扉1,6002,0005002,060462211
E50-1620AC-N-F両扉1,6002,0005002,060462211
E50-1621A-N-F両扉1,6002,1005002,160462220
E50-1621AC-N-F両扉1,6002,1005002,160462220
E50-1623A-N-F両扉1,6002,3005002,360462236
E50-1623AC-N-F両扉1,6002,3005002,360462236
 

付属品

名称摘要機種ヨコ寸法 mm姿図
500~800700~900100012001400~1600
E-A-FE-A-NE-A-N-Fタテ寸法 mm
700~12001400~2300
下面開口プレート×1コ
六角ボルト M5×10×4コ6コ
六角ボルト M10×30×4コ6コ
平座金 M10×-4コ
フランジナット M8×4コ6コ8コ
取扱説明書(本紙)1部

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E35-57A-N-F

500
750
350
IP5X
ライトベージュ(5Y7/1)
10

1個

41,180( 45,298円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なしタイプ!
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です(深さ250mmではボデー側面の溶接ナットはありません)
・天面はオプション・照明パネルの取付けが可能です
・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

E35-57A-N-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なしの型番E35-57A-N-Fのページです。
型番E35-57A-N-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

    E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

            OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

            OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                  【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                  【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                    EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                    EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                      EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                      EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                        SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 41,180円 46,343円 105,169円 48,306円 105,455円 92,128円 120,557円 82,370円 41,020円 121,106円 121,106円 302,261円 95,502円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   7日目   7日目   2日目   2日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E25-1019AC-N-F
                            E25-1021A-N-F
                            E25-1021AC-N-F
                            E35-57AC-N-F
                            E35-68A-N-F
                            E35-68AC-N-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色

                            157,332円

                            ( 173,065円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010001950250IP4Xクリーム(2.5Y9/1)

                            181,723円

                            ( 199,895円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010002150250IP4Xライトベージュ(5Y7/1)

                            181,723円

                            ( 199,895円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010002150250IP4Xクリーム(2.5Y9/1)

                            41,180円

                            ( 45,298円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10500750350IP5Xクリーム(2.5Y9/1)

                            54,396円

                            ( 59,836円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10600850350IP5Xライトベージュ(5Y7/1)

                            54,396円

                            ( 59,836円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10600850350IP5Xクリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました