(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THD25-6513
THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプ ジリツセイギョバンキャビネット

THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプ THD25-6513

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
105,616円
税込単価
116,178円

上下に機器が取付可能で、薄形多収納な壁掛け自立タイプ。【特長】・タテ寸法1...

詳細情報を確認する

Loading...

THD25-6513 の仕様・寸法情報

商品仕様

THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプの仕様

設置場所屋内
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
材質
取付部C型マウントアングル(2.3mm)、木製基板(12mm)
板厚ボデー:1.6mm
ドア:1.0mm
右ドア:1.0mm
開口プレート:1.0mm
基台:3.2mm、1.6mm
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:2コ)
ドア前面および右側面ドア式
アクリル窓ブルースモークアクリル 2mm
 
品名記号外形寸法 mm取付可能ユニット製品質量 kg従来製品相当品
ヨコタテフカサ
THD25-65116501,1002504U+木板37.5THD25-6511AC
THD25-65136501,3002504U+4U42THD25-6513AC
THD34-65116501,1003406U+木板41.5THD34-6511AC
THD34-65136501,300306U+6U47THD34-6513AC

製品仕様




 
番号部品名材質板厚数量
ボデー1.61コ
ドア1.01コ
右ドア1.01コ
マウントアングル取付レール1.62コ※1
支持アングル1.61コ
開口プレート1.01コ
C 型マウントアングル2.31コ※2
ケーブルホルダー2.32コ※1
基台3.22コ
基台前面カバー1.61コ
基台側面カバー1.62コ
アクリル窓アクリル2.02コ
ホールプラグPA-4コ
スプリングキャッチPA・POM-2コ
戸当りブッシュPE-2コ
スライドブッシュ-4コ
ロッド棒ブッシュ-2コ
木製基板(大)-121コ
木製基板-121コ※2
抜け止めワッシャーPA-1コ
ブラインドシートPE3.01コ※3

※1.THD□□-6513の数量は、4コになります。
※2.THD□□-6513の数量は、2コになります。
※3.付属品になります。

●付属品

名称数量備考
ブラインドシート1コ-
キー2コドア施錠用(N200)
矢印ラベル1コ逆開き用
丸木ねじ4.5×164コ木製基板用
アースねじM5×101コ-
アースラベル1コ-
取扱説明書(本紙)1部-

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THD25-6513

1450
250
10

1個

105,616( 116,178円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下に機器が取付可能で、薄形多収納な壁掛け自立タイプ。
【特長】
・タテ寸法1,100mm仕様は、上部に木製基板、下部には19インチ機器用にC型マウントアングルが付いています。
木製基板とC型マウントアングルは上下入替えが可能です。
・タテ寸法1,300mm仕様は、上部、下部ともに19インチ機器用にC型マウントアングルが付いています。
・19インチ機器の取付けが可能です。
・キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THD25-6513で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプの型番THD25-6513のページです。
型番THD25-6513に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプ

THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプ

    THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

    THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

      電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

      電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

        機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

        機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

          キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

          キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

            キー付コントロールキャビネット CGK

            キー付コントロールキャビネット CGK

              SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

              SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

                窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

                  軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                  軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                    軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                    軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                      【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

                        THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

                          W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                          W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 97,454円 46,474円 3,545円 7,195円 39,036円 8,393円 67,625円 21,899円 47,222円 6,612円 60,418円 54,277円 30,127円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 650 - - - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル スナップラッチ 扉なし ハンドル ハンドル スナップラッチ スナップラッチ パチン錠 ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル スナップラッチ

                            THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THD25-6511
                            THD34-6511
                            THD34-6513
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            97,454円

                            ( 107,199円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101250250

                            102,688円

                            ( 112,957円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101250340

                            112,204円

                            ( 123,424円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101450340

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました