(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THD16-565-BF
THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプ ジリツセイギョバンキャビネット

THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプ THD16-565-BF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,277円
税込単価
59,705円

【特長】・左側面にファンを取付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※1.THD16-□-BF(フカサ160タイプ)は換気扇がPF-085CAになります。

Loading...

THD16-565-BF の仕様・寸法情報

商品仕様

THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプの仕様

設置場所屋内
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
材質
取付部C型マウントアングル(2.3mm)、木製基板(12mm)
板厚ボデー:0.8mm、1.6mm
ドア、右ドア:0.8mm
左側板:0.8mm
開口プレート:1.0mm
天板、底板:0.8mm
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:2コ)
ドア前面および右側面ドア式
アクリル窓ブルースモークアクリル 2mm
 
品名記号外形寸法 mm取付可能ユニット製品質量 kg従来製品相当品
ヨコタテフカサ
THD16-565-BF5006501602U12.5THD16-565AC-BF
THD16-6565-BF65065016014.5THD16-6565AC-BF
THD21-565-BF5006502103U13.5THD21-565AC-BF
THD21-6565-BF65065021016THD21-6565AC-BF
THD25-565-BF5006502504U14.5THD25-565AC-BF
THD25-6565-BF65065025017THD25-6565AC-BF
THD30-565-BF5006503005U15.5THD30-565AC-BF
THD30-6565-BF65065030018THD30-6565AC-BF
THD34-565-BF5006503406U16.5THD34-565AC-BF
THD34-6565-BF65065034019THD34-6565AC-BF

製品仕様






 
番号部品名材質板厚数量備考
ボデー0.8・1.61コ-
ドア0.81コTHD
右ドア0.8・1.61コ
左側板0.81コ
天板0.81コ-
底板0.81コ-
開口プレート1.01コ-
C 型マウントアングル2.31コ-
ケーブルホルダー2.31コ※1-
コーナーABS-4コ-
ヒンジ(ドア用)-2コTHD
ヒンジ(右ドア・側面カバー用)PP-2コ※2-
スライドブッシュPE-4コ-
角型スライドブッシュ-6コ※3-
アクリル窓アクリル2.01コTHD
ホールプラグPA-8コ-
スプリングキャッチPA・POM-2コTHD
パッキンPE-2コ※4-
木製基板-121コ-
前面カバー0.81コTHD-K
THD-KS
側面カバー0.82コ
スライドラッチPP・POM-2コ

※1.奥行き寸法250mm以上の機種の数量は、2コになります。
※2.THD-K・THD-KSの数量は、4コになります。
※3.THD-K・THD-KSの数量は、12コになります。
※4.付属品になります。

●付属品

名称数量備考
パッキン2コ-
キー2コドア施錠用(N200)
矢印ラベル1コ逆開き用
丸木ねじ4.5×164コ木製基板用
アースねじM5×101コ-
アースラベル1コ-
ひも3コドア・カバー落下防止用
取扱説明書(本紙)1部-

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
板厚(本体)詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THD16-565-BF

500
650
160
0.8/1.6
0.8
ボデー:0.8、1.6/開口プレート:1.0/天板・底板・左側板:0.8
10

1個

54,277( 59,705円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左側面にファンを取付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネット。
・左側面に換気扇(PF-121CLと同等品※1)が1コ取付けてあります。(排気用)
・換気扇のプラグコードは便利な差込コンセント付で、コードの長さは1mです。
・19インチ機器の取付けが可能です。

(i)ご注意

  • ※1.THD16-□-BF(フカサ160タイプ)は換気扇がPF-085CAになります。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THD16-565-BFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプの型番THD16-565-BFのページです。
型番THD16-565-BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプ

THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプ

    THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

    THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

      THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

      THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

        THD-K HUB収納キャビネット 壁掛けカバータイプ

        THD-K HUB収納キャビネット 壁掛けカバータイプ

          THD HUB収納キャビネット 壁掛けタイプ

          THD HUB収納キャビネット 壁掛けタイプ

            軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

            軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

              キー付コントロールキャビネット CGK

              キー付コントロールキャビネット CGK

                B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                  軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

                  軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

                    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                      熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

                      熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

                        THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

                        THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

                          OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                          OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 54,277円 54,277円 46,474円 45,316円 46,474円 6,612円 8,393円 10,521円 47,252円 47,268円 8,994円 114,817円 31,375円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   2日目~   9日目   9日目   3日目~   2日目   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル スナップラッチ その他開閉形状 ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル サイドハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 木製 木製 木製 木製 木製 鉄製 - 木製 木製 鉄製 木製 鉄製

                            THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THD16-6565-BF
                            THD21-565-BF
                            THD21-6565-BF
                            THD25-565-BF
                            THD25-6511-BF
                            THD25-6513-BF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            板厚(本体)
                            (mm)
                            板厚(扉・カバー)
                            (mm)
                            板厚(本体)詳細
                            (mm)

                            58,813円

                            ( 64,694円 )
                            1個 -

                            5日目

                            106506501600.8/1.60.8ボデー:0.8、1.6/開口プレート:1.0/天板・底板・左側板:0.8

                            58,057円

                            ( 63,863円 )
                            1個 -

                            5日目

                            105006502100.8/1.60.8ボデー:0.8、1.6/開口プレート:1.0/天板・底板・左側板:0.8

                            62,255円

                            ( 68,481円 )
                            1個 -

                            5日目

                            106506502100.8/1.60.8ボデー:0.8、1.6/開口プレート:1.0/天板・底板・左側板:0.8

                            62,255円

                            ( 68,481円 )
                            1個 -

                            5日目

                            105006502500.8/1.60.8ボデー:0.8、1.6/開口プレート:1.0/天板・底板・左側板:0.8

                            108,544円

                            ( 119,398円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1065011002501.61-

                            116,596円

                            ( 128,256円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1065013002501.61-

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました