(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THD16-565KS
THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ ジリツセイギョバンキャビネット

THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ THD16-565KS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,474円
税込単価
51,121円

【特長】・EPS内など設置スペースの狭い場所への取付けや換気口面積が大きく自...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    650
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    スナップラッチ
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 板厚(本体)(mm):
    0.8/1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.8
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし
  • 板厚(本体)詳細(mm):
    ボデー:0.8、1.6/開口プレート:1.0/天板・底板:0.8

Loading...

THD16-565KS の仕様・寸法情報

商品仕様

THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプの仕様

設置場所屋内
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
材質
取付部C型マウントアングル(2.3mm)、木製基板(12mm)
板厚ボデー:0.8mm、1.6mm
前面カバー:0.8mm
側面カバー:0.8mm
開口プレート:1.0mm
天板、底板:0.8mm
ハンドルコインロック(キーNo.N200:2コ)
カバー前面および右側面カバー式
 
品名記号外形寸法 mm取付可能ユニット製品質量 kg従来製品相当品
ヨコタテフカサ
THD16-565KS5006501602U11THD16-565KC
THD16-6565KS65065016013THD16-6565KC
THD21-565KS5006502103U12THD21-565KC
THD21-6565KS65065021014.5THD21-6565KC
THD25-565KS5006502504U13THD25-565KC
THD25-6565KS65065025015.5THD25-6565KC
THD30-565KS5006503005U14.5THD30-565KC
THD30-6565KS65065030016.5THD30-6565KC
THD34-565KS5006503406U15THD34-565KC
THD34-6565KS65065034017.5THD34-6565KC

製品仕様






 
番号部品名材質板厚数量備考
ボデー0.8・1.61コ-
ドア0.81コTHD
右ドア0.8・1.61コ
左側板0.81コ
天板0.81コ-
底板0.81コ-
開口プレート1.01コ-
C 型マウントアングル2.31コ-
ケーブルホルダー2.31コ※1-
コーナーABS-4コ-
ヒンジ(ドア用)-2コTHD
ヒンジ(右ドア・側面カバー用)PP-2コ※2-
スライドブッシュPE-4コ-
角型スライドブッシュ-6コ※3-
アクリル窓アクリル2.01コTHD
ホールプラグPA-8コ-
スプリングキャッチPA・POM-2コTHD
パッキンPE-2コ※4-
木製基板-121コ-
前面カバー0.81コTHD-K
THD-KS
側面カバー0.82コ
スライドラッチPP・POM-2コ

※1.奥行き寸法250mm以上の機種の数量は、2コになります。
※2.THD-K・THD-KSの数量は、4コになります。
※3.THD-K・THD-KSの数量は、12コになります。
※4.付属品になります。

●付属品

名称数量備考
パッキン2コ-
キー2コドア施錠用(N200)
矢印ラベル1コ逆開き用
丸木ねじ4.5×164コ木製基板用
アースねじM5×101コ-
アースラベル1コ-
ひも3コドア・カバー落下防止用
取扱説明書(本紙)1部-

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THD16-565KS

500
160
10

1個

46,474( 51,121円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPS内など設置スペースの狭い場所への取付けや換気口面積が大きく自然換気に優れています。
・前面カバーおよび左右側面カバーが取外し可能なため機器収納およびメンテナンス性に優れています。
・19インチ機器の取付けが可能です。
・前面カバー、側面カバーの落下防止用のひもを付属しています。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THD16-565KSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプの型番THD16-565KSのページです。
型番THD16-565KSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

    THD-K HUB収納キャビネット 壁掛けカバータイプ

    THD-K HUB収納キャビネット 壁掛けカバータイプ

      THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプ

      THD-BF HUB収納キャビネット 壁掛け・ボデーファン付タイプ

        THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

        THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

          軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

          軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

            キー付コントロールキャビネット CGK

            キー付コントロールキャビネット CGK

              THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプ

              THD HUB収納キャビネット 壁掛け自立タイプ

                B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                  W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                  W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                    引込計器盤キャビネット

                    引込計器盤キャビネット

                      THD HUB収納キャビネット 壁掛けタイプ

                      THD HUB収納キャビネット 壁掛けタイプ

                        機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                        機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                          制御盤用キャビネットRXG

                          制御盤用キャビネットRXG

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 46,474円 45,316円 54,277円 54,277円 6,612円 8,393円 97,454円 10,521円 30,127円 24,357円 46,474円 7,195円 14,039円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 650 650 - - - - - - - - 650 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 スナップラッチ その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THD16-6565KS
                            THD21-565KS
                            THD21-6565KS
                            THD25-565KS
                            THD25-6565KS
                            THD30-565KS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            50,359円

                            ( 55,395円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10650160

                            48,847円

                            ( 53,732円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10500210

                            54,277円

                            ( 59,705円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10650210

                            54,277円

                            ( 59,705円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10500250

                            58,813円

                            ( 64,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10650250

                            58,813円

                            ( 64,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10500300

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました