(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E35-57A-F
E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし ジリツセイギョバンキャビネット

E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし E35-57A-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,343円
税込単価
50,977円

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なしタイプ!【特長】・機能性・デザイン性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし

Loading...

E35-57A-F の仕様・寸法情報

商品仕様

E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしの仕様

設置場所屋内
IP规格片扉IP5Xカテゴリー2/両扉IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉2.3mm、ボデー2.3mm、基台3.2mm、下面開口プレート1.6mm
ハンドル深さ250mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ)
深さ350mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)
                    (小)H-85タテ寸法1,200mm以下
                    (大)H-87タテ寸法1,400mm以上
深さ400mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ)
深さ500mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)
                    (小)H-85タテ寸法1,200mm以下
                    (大)H-87タテ寸法1,400mm以上

品名記号扉形式寸法 mm外形寸法 mmアイボルト含寸法タテ mm有効フカサ mm◆製品質量 kg
ヨコタテフカサタテ
E25-716A-F片扉7001,6002501,6501,70122479
E25-716AC-F片扉7001,6002501,6501,70122479
E25-719A-F片扉7001,9002501,9502,00122491
E25-719AC-F片扉7001,9002501,9502,00122491
E25-816A-F片扉8001,6002501,6501,71022487
E25-816AC-F片扉8001,6002501,6501,71022487
E25-819A-F片扉8001,9002501,9502,010224100
E25-819AC-F片扉8001,9002501,9502,010224100
E25-821A-F片扉8002,1002502,1502,210215109
E25-821AC-F片扉8002,1002502,1502,210215109
E25-823A-F片扉8002,3002502,3502,410215117
E25-823AC-F片扉8002,3002502,3502,410215117
E25-1016A-F両扉1,0001,6002501,6501,710★224111
E25-1016AC-F両扉1,0001,6002501,6501,710★224111
E25-1019A-F両扉1,0001,9002501,9502,010★224126
E25-1019AC-F両扉1,0001,9002501,9502,010★224126
E25-1021A-F両扉1,0002,1002502,1502,210★215137
E25-1021AC-F両扉1,0002,1002502,1502,210★215137
E25-1023A-F両扉1,0002,3002502,3502,410★215148
E25-1023AC-F両扉1,0002,3002502,3502,410★215148
E25-1216A-F両扉1,2001,6002501,6501,710★224125
E25-1216AC-F両扉1,2001,6002501,6501,710★224125
E25-1219A-F両扉1,2001,9002501,9502,010★224143
E25-1219AC-F両扉1,2001,9002501,9502,010★224143
E25-1221A-F両扉1,2002,1002502,1502,210★215156
E25-1221AC-F両扉1,2002,1002502,1502,210★215156
E25-1223A-F両扉1,2002,3002502,3502,410★215168
E25-1223AC-F両扉1,2002,3002502,3502,410★215168
E25-1419A-F両扉1,4001,9002501,9502,010★224161
E25-1419AC-F両扉1,4001,9002501,9502,010★224161
E25-1421A-F両扉1,4002,1002502,1502,210★215182
E25-1421AC-F両扉1,4002,1002502,1502,210★215182
E25-1619A-F両扉1,6001,9002501,9502,010★212183
E25-1619AC-F両扉1,6001,9002501,9502,010★212183
E35-57A-F片扉50070035075080133040
E35-57AC-F片扉500700350750801330 
E35-68A-F片扉60080035085090133048
E35-68AC-F片扉60080035085090133048
E35-79A-F片扉7009003509501,00133056
E35-79AC-F片扉7009003509501,00133056
E35-710A-F片扉7001,0003501,0501,10132462
E35-710AC-F片扉7001,0003501,0501,10132462
E35-712A-F片扉7001,2003501,2501,30132469
E35-712AC-F片扉7001,2003501,2501,30132469
E35-714A-F片扉7001,4003501,4501,50132482
E35-714AC-F片扉7001,4003501,4501,50132482
E35-716A-F片扉7001,6003501,6501,70132490
E35-716AC-F片扉7001,6003501,6501,70132490
E35-718A-F片扉7001,8003501,8501,90132498
E35-718AC-F片扉7001,8003501,8501,90132498
E35-719A-F片扉7001,9003501,9502,001324102
E35-719AC-F片扉7001,9003501,9502,001324102
E35-720A-F片扉7002,0003502,0502,101315105
E35-720AC-F片扉7002,0003502,0502,101315105
E35-721A-F片扉7002,1003502,1502,201315110
E35-721AC-F片扉7002,1003502,1502,201315110
E35-723A-F片扉7002,3003502,3502,401315118
E35-723AC-F片扉7002,3003502,3502,401315118
E35-812A-F片扉8001,2003501,2501,30132477
E35-812AC-F片扉8001,2003501,2501,30132477
E35-814A-F片扉8001,4003501,4501,50132489
E35-814AC-F片扉8001,4003501,4501,50132489
E35-816A-F片扉8001,6003501,6501,70132499
E35-816AC-F片扉8001,6003501,6501,70132499
E35-818A-F片扉8001,8003501,8501,901324107
E35-818AC-F片扉8001,8003501,8501,901324107
E35-819A-F片扉8001,9003501,9502,001324112
E35-819AC-F片扉8001,9003501,9502,001324112
E35-820A-F片扉8002,0003502,0502,101315116
E35-820AC-F片扉8002,0003502,0502,101315116
E35-821A-F片扉8002,1003502,1502,201315121
E35-821AC-F片扉8002,1003502,1502,201315121
E35-823A-F片扉8002,3003502,3502,401315130
E35-823AC-F片扉8002,3003502,3502,401315130
E35-914A-F片扉9001,4003501,4501,50132496
E35-914AC-F片扉9001,4003501,4501,50132496
E35-916A-F片扉9001,6003501,6501,701324105
E35-916AC-F片扉9001,6003501,6501,701324105
E35-918A-F片扉9001,8003501,8501,901324115
E35-918AC-F片扉9001,8003501,8501,901324115
E35-919A-F片扉9001,9003501,9502,001324120
E35-919AC-F片扉9001,9003501,9502,001324120
E35-920A-F片扉9002,0003502,0502,101315126
E35-920AC-F片扉9002,0003502,0502,101315126
E35-921A-F片扉9002,1003502,1502,201315131
E35-921AC-F片扉9002,1003502,1502,201315131
E35-923A-F片扉9002,3003502,3502,401315140
E35-923AC-F片扉9002,3003502,3502,401315140
E35-1014A-F両扉1,0001,4003501,4501,501★324110
E35-1014AC-F両扉1,0001,4003501,4501,501★324110
E35-1016A-F両扉1,0001,6003501,6501,701★324122
E35-1016AC-F両扉1,0001,6003501,6501,701★324122
E35-1018A-F両扉1,0001,8003501,8501,901★324134
E35-1018AC-F両扉1,0001,8003501,8501,901★324134
E35-1019A-F両扉1,0001,9003501,9502,001★324139
E35-1019AC-F両扉1,0001,9003501,9502,001★324139
E35-1020A-F両扉1,0002,0003502,0502,101★315144
E35-1020AC-F両扉1,0002,0003502,0502,101★315144
E35-1021A-F両扉1,0002,1003502,1502,201★315150
E35-1021AC-F両扉1,0002,1003502,1502,201★315150
E35-1023A-F両扉1,0002,3003502,3502,401★315163
E35-1023AC-F両扉1,0002,3003502,3502,401★315163
E35-1214A-F両扉1,2001,4003501,4501,501★324126
E35-1214AC-F両扉1,2001,4003501,4501,501★324126
E35-1216A-F両扉1,2001,6003501,6501,701★324138
E35-1216AC-F両扉1,2001,6003501,6501,701★324138
E35-1218A-F両扉1,2001,8003501,8501,901★324151
E35-1218AC-F両扉1,2001,8003501,8501,901★324151
E35-1219A-F両扉1,2001,9003501,9502,001★324157
E35-1219AC-F両扉1,2001,9003501,9502,001★324157
E35-1220A-F両扉1,2002,0003502,0502,101★315163
E35-1220AC-F両扉1,2002,0003502,0502,101★315163
E35-1221A-F両扉1,2002,1003502,1502,201★315170
E35-1221AC-F両扉1,2002,1003502,1502,201★315170
E35-1223A-F両扉1,2002,3003502,3502,401★315183
E35-1223AC-F両扉1,2002,3003502,3502,401★315183
E35-1416A-F両扉1,4001,6003501,6501,710★324154
E35-1416AC-F両扉1,4001,6003501,6501,710★324154
E35-1418A-F両扉1,4001,8003501,8501,910★324169
E35-1418AC-F両扉1,4001,8003501,8501,910★324169
E35-1419A-F両扉1,4001,9003501,9502,010★324175
E35-1419AC-F両扉1,4001,9003501,9502,010★324175
E35-1420A-F両扉1,4002,0003502,0502,110★315182
E35-1420AC-F両扉1,4002,0003502,0502,110★315182
E35-1421A-F両扉1,4002,1003502,1502,210★315190
E35-1421AC-F両扉1,4002,1003502,1502,210★315190
E35-1423A-F両扉1,4002,3003502,3502,410★315204
E35-1423AC-F両扉1,4002,3003502,3502,410★315204
E35-1616A-F両扉1,6001,6003501,6501,710★312171
E35-1616AC-F両扉1,6001,6003501,6501,710★312171
E35-1618A-F両扉1,6001,8003501,8501,910★312185
E35-1618AC-F両扉1,6001,8003501,8501,910★312185
E35-1619A-F両扉1,6001,9003501,9502,010★312192
E35-1619AC-F両扉1,6001,9003501,9502,010★312192
E35-1620A-F両扉1,6002,0003502,0502,110★312199
E35-1620AC-F両扉1,6002,0003502,0502,110★312199
E35-1621A-F両扉1,6002,1003502,1502,210★312206
E35-1621AC-F両扉1,6002,1003502,1502,210★312206
E40-714A-F片扉7001,4004001,4501,50137485
E40-714AC-F片扉7001,4004001,4501,501374 
E40-716A-F片扉7001,6004001,6501,70137494
E40-716AC-F片扉7001,6004001,6501,70137494
E40-718A-F片扉7001,8004001,8501,901374102
E40-718AC-F片扉7001,8004001,8501,901374102
E40-719A-F片扉7001,9004001,9502,001374107
E40-719AC-F片扉7001,9004001,9502,001374107
E40-720A-F片扉7002,0004002,0502,101365111
E40-720AC-F片扉7002,0004002,0502,101365111
E40-721A-F片扉7002,1004002,1502,201365115
E40-721AC-F片扉7002,1004002,1502,201365115
E40-723A-F片扉7002,3004002,3502,401365119
E40-723AC-F片扉7002,3004002,3502,401365119
E40-814A-F片扉8001,4004001,4501,50137492
E40-814AC-F片扉8001,4004001,4501,50137492
E40-816A-F片扉8001,6004001,6501,701374102
E40-816AC-F片扉8001,6004001,6501,701374102
E40-818A-F片扉8001,8004001,8501,901374111
E40-818AC-F片扉8001,8004001,8501,901374111
E40-819A-F片扉8001,9004001,9502,001374116
E40-819AC-F片扉8001,9004001,9502,001374116
E40-820A-F片扉8002,0004002,0502,101365120
E40-820AC-F片扉8002,0004002,0502,101365120
E40-821A-F片扉8002,1004002,1502,201365125
E40-821AC-F片扉8002,1004002,1502,201365125
E40-823A-F片扉8002,3004002,3502,401365134
E40-823AC-F片扉8002,3004002,3502,401365134
E40-914A-F片扉9001,4004001,4501,501374100
E40-914AC-F片扉9001,4004001,4501,501374100
E40-916A-F片扉9001,6004001,6501,701374109
E40-916AC-F片扉9001,6004001,6501,701374109
E40-918A-F片扉9001,8004001,8501,901374119
E40-918AC-F片扉9001,8004001,8501,901374119
E40-919A-F片扉9001,9004001,9502,001374125
E40-919AC-F片扉9001,9004001,9502,001374125
E40-920A-F片扉9002,0004002,0502,101365131
E40-920AC-F片扉9002,0004002,0502,101365131
E40-921A-F片扉9002,1004002,1502,201365136
E40-921AC-F片扉9002,1004002,1502,201365136
E40-923A-F片扉9002,3004002,3502,401365145
E40-923AC-F片扉9002,3004002,3502,401365145
E40-1014A-F両扉1,0001,4004001,4501,501★374116
E40-1014AC-F両扉1,0001,4004001,4501,501★374116
E40-1016A-F両扉1,0001,6004001,6501,701★374127
E40-1016AC-F両扉1,0001,6004001,6501,701★374127
E40-1018A-F両扉1,0001,8004001,8501,901★374139
E40-1018AC-F両扉1,0001,8004001,8501,901★374139
E40-1019A-F両扉1,0001,9004001,9502,001★374145
E40-1019AC-F両扉1,0001,9004001,9502,001★374145
E40-1020A-F両扉1,0002,0004002,0502,101★365151
E40-1020AC-F両扉1,0002,0004002,0502,101★365151
E40-1021A-F両扉1,0002,1004002,1502,201★365156
E40-1021AC-F両扉1,0002,1004002,1502,201★365156
E40-1023A-F両扉1,0002,3004002,3502,401★365169
E40-1023AC-F両扉1,0002,3004002,3502,401★365169
E40-1214A-F両扉1,2001,4004001,4501,510★374131
E40-1214AC-F両扉1,2001,4004001,4501,510★374131
E40-1216A-F両扉1,2001,6004001,6501,710★374144
E40-1216AC-F両扉1,2001,6004001,6501,710★374144
E40-1218A-F両扉1,2001,8004001,8501,910★374157
E40-1218AC-F両扉1,2001,8004001,8501,910★374157
E40-1219A-F両扉1,2001,9004001,9502,010★374163
E40-1219AC-F両扉1,2001,9004001,9502,010★374163
E40-1220A-F両扉1,2002,0004002,0502,110★365168
E40-1220AC-F両扉1,2002,0004002,0502,110★365168
E40-1221A-F両扉1,2002,1004002,1502,210★365175
E40-1221AC-F両扉1,2002,1004002,1502,210★365175
E40-1223A-F両扉1,2002,3004002,3502,410★365187
E40-1223AC-F両扉1,2002,3004002,3502,410★365187
E40-1416A-F両扉1,4001,6004001,6501,710★374160
E40-1416AC-F両扉1,4001,6004001,6501,710★374160
E40-1418A-F両扉1,4001,8004001,8501,910★374175
E40-1418AC-F両扉1,4001,8004001,8501,910★374175
E40-1419A-F両扉1,4001,9004001,9502,010★374182
E40-1419AC-F両扉1,4001,9004001,9502,010★374182
E40-1420A-F両扉1,4002,0004002,0502,110★365189
E40-1420AC-F両扉1,4002,0004002,0502,110★365189
E40-1421A-F両扉1,4002,1004002,1502,210★365197
E40-1421AC-F両扉1,4002,1004002,1502,210★365197
E40-1423A-F両扉1,4002,3004002,3502,410★365211
E40-1423AC-F両扉1,4002,3004002,3502,410★365211
E40-1616A-F両扉1,6001,6004001,6501,710★362177
E40-1616AC-F両扉1,6001,6004001,6501,710★362177
E40-1618A-F両扉1,6001,8004001,8501,910★362192
E40-1618AC-F両扉1,6001,8004001,8501,910★362192
E40-1619A-F両扉1,6001,9004001,9502,010★362199
E40-1619AC-F両扉1,6001,9004001,9502,010★362199
E40-1620A-F両扉1,6002,0004002,0502,110★362206
E40-1620AC-F両扉1,6002,0004002,0502,110★362206
E40-1621A-F両扉1,6002,1004002,1502,210★362214
E40-1621AC-F両扉1,6002,1004002,1502,210★362214
E50-710A-F片扉7001,0005001,0501,10147468
E50-710AC-F片扉7001,0005001,0501,101474 
E50-712A-F片扉7001,2005001,2501,30147478
E50-712AC-F片扉7001,2005001,2501,30147478
E50-714A-F片扉7001,4005001,4501,50147492
E50-714AC-F片扉7001,4005001,4501,50147492
E50-716A-F片扉7001,6005001,6501,701474102
E50-716AC-F片扉7001,6005001,6501,701474102
E50-718A-F片扉7001,8005001,8501,901474111
E50-718AC-F片扉7001,8005001,8501,901474111
E50-719A-F片扉7001,9005001,9502,001474116
E50-719AC-F片扉7001,9005001,9502,001474116
E50-720A-F片扉7002,0005002,0502,101465120
E50-720AC-F片扉7002,0005002,0502,101465120
E50-721A-F片扉7002,1005002,1502,201465125
E50-721AC-F片扉7002,1005002,1502,201465125
E50-723A-F片扉7002,3005002,3502,401465135
E50-723AC-F片扉7002,3005002,3502,401465135
E50-812A-F片扉8001,2005001,2501,30147486
E50-812AC-F片扉8001,2005001,2501,30147486
E50-814A-F片扉8001,4005001,4501,50147499
E50-814AC-F片扉8001,4005001,4501,50147499
E50-816A-F片扉8001,6005001,6501,701474109
E50-816AC-F片扉8001,6005001,6501,701474109
E50-818A-F片扉8001,8005001,8501,901474119
E50-818AC-F片扉8001,8005001,8501,901474119
E50-819A-F片扉8001,9005001,9502,001474124
E50-819AC-F片扉8001,9005001,9502,001474124
E50-820A-F片扉8002,0005002,0502,101465130
E50-820AC-F片扉8002,0005002,0502,101465130
E50-821A-F片扉8002,1005002,1502,201465135
E50-821AC-F片扉8002,1005002,1502,201465135
E50-823A-F片扉8002,3005002,3502,401465144
E50-823AC-F片扉8002,3005002,3502,401465144
E50-914A-F片扉9001,4005001,4501,501474105
E50-914AC-F片扉9001,4005001,4501,501474105
E50-916A-F片扉9001,6005001,6501,701474117
E50-916AC-F片扉9001,6005001,6501,701474117
E50-918A-F片扉9001,8005001,8501,901474127
E50-918AC-F片扉9001,8005001,8501,901474127
E50-919A-F片扉9001,9005001,9502,001474133
E50-919AC-F片扉9001,9005001,9502,001474133
E50-920A-F片扉9002,0005002,0502,101465139
E50-920AC-F片扉9002,0005002,0502,101465139
E50-921A-F片扉9002,1005002,1502,201465144
E50-921AC-F片扉9002,1005002,1502,201465144
E50-923A-F片扉9002,3005002,3502,401465154
E50-923AC-F片扉9002,3005002,3502,401465154
E50-1014A-F両扉1,0001,4005001,4501,501★474127
E50-1014AC-F両扉1,0001,4005001,4501,501★474127
E50-1016A-F両扉1,0001,6005001,6501,701★474138
E50-1016AC-F両扉1,0001,6005001,6501,701★474138
E50-1018A-F両扉1,0001,8005001,8501,901★474150
E50-1018AC-F両扉1,0001,8005001,8501,901★474150
E50-1019A-F両扉1,0001,9005001,9502,001★474156
E50-1019AC-F両扉1,0001,9005001,9502,001★474156
E50-1020A-F両扉1,0002,0005002,0502,101★465164
E50-1020AC-F両扉1,0002,0005002,0502,101★465164
E50-1021A-F両扉1,0002,1005002,1502,201★465169
E50-1021AC-F両扉1,0002,1005002,1502,201★465169
E50-1023A-F両扉1,0002,3005002,3502,401★465181
E50-1023AC-F両扉1,0002,3005002,3502,401★465181
E50-1214A-F両扉1,2001,4005001,4501,510★474141
E50-1214AC-F両扉1,2001,4005001,4501,510★474141
E50-1216A-F両扉1,2001,6005001,6501,710★474155
E50-1216AC-F両扉1,2001,6005001,6501,710★474155
E50-1218A-F両扉1,2001,8005001,8501,910★474169
E50-1218AC-F両扉1,2001,8005001,8501,910★474169
E50-1219A-F両扉1,2001,9005001,9502,010★474176
E50-1219AC-F両扉1,2001,9005001,9502,010★474176
E50-1220A-F両扉1,2002,0005002,0502,110★465182
E50-1220AC-F両扉1,2002,0005002,0502,110★465182
E50-1221A-F両扉1,2002,1005002,1502,210★465189
E50-1221AC-F両扉1,2002,1005002,1502,210★465189
E50-1223A-F両扉1,2002,3005002,3502,410★465203
E50-1223AC-F両扉1,2002,3005002,3502,410★465203
E50-1416A-F両扉1,4001,6005001,6501,710★474171
E50-1416AC-F両扉1,4001,6005001,6501,710★474171
E50-1418A-F両扉1,4001,8005001,8501,910★474187
E50-1418AC-F両扉1,4001,8005001,8501,910★474187
E50-1419A-F両扉1,4001,9005001,9502,010★474194
E50-1419AC-F両扉1,4001,9005001,9502,010★474194
E50-1420A-F両扉1,4002,0005002,0502,110★465202
E50-1420AC-F両扉1,4002,0005002,0502,110★465202
E50-1421A-F両扉1,4002,1005002,1502,210★465210
E50-1421AC-F両扉1,4002,1005002,1502,210★465210
E50-1423A-F両扉1,4002,3005002,3502,410★465226
E50-1423AC-F両扉1,4002,3005002,3502,410★465226
E50-1616A-F両扉1,6001,6005001,6501,710★462198
E50-1616AC-F両扉1,6001,6005001,6501,710★462198
E50-1618A-F両扉1,6001,8005001,8501,910★462205
E50-1618AC-F両扉1,6001,8005001,8501,910★462205
E50-1619A-F両扉1,6001,9005001,9502,010★462213
E50-1619AC-F両扉1,6001,9005001,9502,010★462213
E50-1620A-F両扉1,6002,0005002,0502,110★462221
E50-1620AC-F両扉1,6002,0005002,0502,110★462221
E50-1621A-F両扉1,6002,1005002,1502,210★462230
E50-1621AC-F両扉1,6002,1005002,1502,210★462230
E50-1623A-F両扉1,6002,3005002,3502,410★462246
E50-1623AC-F両扉1,6002,3005002,3502,410★462246
 

付属品

名称摘要機種ヨコ寸法 mm姿図
500~800700~900100012001400~1600
E-A-FE-A-NE-A-N-Fタテ寸法 mm
700~12001400~2300
下面開口プレート×1コ
六角ボルト M5×10×4コ6コ
六角ボルト M10×30×4コ6コ
平座金 M10×-4コ
フランジナット M8×4コ6コ8コ
取扱説明書(本紙)1部

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E35-57A-F

500
750
350
IP5X
ライトベージュ(5Y7/1)
10

1個

46,343( 50,977円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なしタイプ!
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です(ボデー側面の溶接ナットはありません)
・天面はオプション・照明パネルの取付けが可能です
・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

E35-57A-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしの型番E35-57A-Fのページです。
型番E35-57A-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

    E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

      OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

      OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

              SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                  【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                  【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                      EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                      EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                        OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                        OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                          EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                          EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 46,343円 41,180円 92,128円 105,169円 105,455円 120,557円 302,261円 48,306円 41,020円 82,370円 121,106円 180,143円 121,106円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   7日目   2日目   7日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E25-1019AC-F
                            E25-1021A-F
                            E25-1021AC-F
                            E35-57AC-F
                            E35-68A-F
                            E35-68AC-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色

                            162,212円

                            ( 178,433円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010001950250IP4Xクリーム(2.5Y9/1)

                            185,383円

                            ( 203,921円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010002150250IP4Xライトベージュ(5Y7/1)

                            185,383円

                            ( 203,921円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010002150250IP4Xクリーム(2.5Y9/1)

                            46,343円

                            ( 50,977円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10500750350IP5Xクリーム(2.5Y9/1)

                            59,451円

                            ( 65,396円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10600850350IP5Xライトベージュ(5Y7/1)

                            59,451円

                            ( 65,396円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10600850350IP5Xクリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました