(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9W1BM24P2M001
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ ボウスイブロア/9W1Bタイプ

San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ 9W1BM24P2M001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,304円
税込単価
11,334円

【特長】・保護等級IP68の防水、防塵性能です・厳しい環境下でも安定した動作を...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    ブロア
  • フレームサイズ:
    97x97
  • フレーム厚:
    33mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 安全規格:
    UL / TUV / CSA
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    40000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9W1BM24P2M001 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9W1BM24P2M001

DC24V
0.93
55
380
M
10

1個

10,304( 11,334円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP68の防水、防塵性能です
・厳しい環境下でも安定した動作を保ちます
・PWMコントロール機能でファンの回転速度を制御できるため、装置の低騒音、省エネルギーに貢献します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9W1BM24P2M001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプの型番9W1BM24P2M001のページです。
型番9W1BM24P2M001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

      DCサンエース 防油ファン

      DCサンエース 防油ファン

        防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

        防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

          San Ace DCファン 9HV

          San Ace DCファン 9HV

            San Ace ACファン/□80mmシリーズ

            San Ace ACファン/□80mmシリーズ

              San Ace ACファン/□60mmシリーズ

              San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                AC薄型プロペラファン MSシリーズ

                AC薄型プロペラファン MSシリーズ

                  制御盤ファンユニット

                  制御盤ファンユニット

                    ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                    ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                      ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                      ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                        リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                        リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                          AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                          AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 オリエンタルモーター
                            通常価格 10,230円 2,755円 5,520円 7,614円 3,972円 2,745円 2,625円 5,690円 6,738円 5,695円 4,250円 4,871円 11,354円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 ブロア DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン - ACファン ACファン DCファン ACファン
                            フレームサイズ 97x97 - - 80x80 - 80x80 60x60 140x140 - 120x120 119x119 その他 -
                            フレーム厚 33mm - - 25mm - - - - - 38mm 38mm - -
                            センサ仕様 パルス - - パルス パルス - - パルス -
                            分類 防水 標準(汎用) 防油 長寿命 / 防水 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) - - 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) -

                            San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9W1BM12P2H001
                            9W1BM12P2M001
                            9W1BM24P2H001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード

                            10,304円

                            ( 11,334円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10DC12V1.0958540H

                            10,230円

                            ( 11,253円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -DC12V0.9355380M

                            10,304円

                            ( 11,334円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10DC24V1.0958540H

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました