(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9GT0824P4S001
San ACE 耐温ファン 9GTタイプ 22V3 カリマスタ

San ACE 耐温ファン 9GTタイプ 9GT0824P4S001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

【特長】・耐温ファンの9GTシリーズのファンです・保存温度範囲の-40℃~+8...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    温度可変速
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    40000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9GT0824P4S001の仕様・寸法情報

機種DCファンフレームサイズ80x80
フレーム厚25mm定格電圧DC24V
センサ仕様パルス分類温度可変速
安全規格UL / CUL / TUV / CSA最大風量(DC入力時)(m3/min)1.86
音圧レベル(DC入力時)(dB)46最大静圧(DC入力時)(Pa)143
フレーム形状リブ無フレーム材質アルミニウム
スピードコードS期待寿命(h)40000
RoHS ?- - -

カタログ

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9GT0824P4S001

80x80
25mm
DC24V
UL / CUL / TUV / CSA
1.86
46
143
S
-

1個

8,230( 9,053円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐温ファンの9GTシリーズのファンです
・保存温度範囲の-40℃~+85℃の商品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San ACE 耐温ファン 9GTタイプの型番9GT0824P4S001のページです。
型番9GT0824P4S001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San ACE 耐温ファン 9GTタイプ

San ACE 耐温ファン 9GTタイプ

    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

        San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

        San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

          San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

          San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

            San Ace DCファン 9SG

            San Ace DCファン 9SG

              San Ace ACファン/□92mmシリーズ

              San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                  San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  San Ace 低消費電力ファン 9GA

                    San Ace DCファン 9HV

                    San Ace DCファン 9HV

                      San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                      San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                        San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                        San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,590円 8,080円 3,140円 3,840円 7,490円 11,050円 2,620円 2,620円 2,840円 4,240円 2,890円 2,890円 9,500円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン ACファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン
                            センサ仕様 パルス - - パルス - - - - パルス - -
                            分類 温度可変速 - 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用)
                            フレーム形状 リブ無 - リブ有 リブ有 - - - - - - - - -
                            フレーム材質 アルミニウム - 樹脂 樹脂 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム 樹脂 - アルミニウム アルミニウム アルミニウム

                            San ACE 耐温ファン 9GTタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9GT0612P4G001
                            9GT0624P4G001
                            9GT0812P4S001
                            9GT0912P1M001
                            9GT0912P4J001
                            9GT1212P1S001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームサイズ フレーム厚 定格電圧 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード

                            8,140円

                            ( 8,954円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1060x6025mmDC12VCUL / UL / TUV1.2652243G

                            8,140円

                            ( 8,954円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -60x6025mmDC24VCUL / UL / TUV / CSA1.2652243G

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1080x8025mmDC12VCUL / UL / TUV1.8646143S

                            9,290円

                            ( 10,219円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1092x9238mmDC12VCUL / UL / TUV3.358315M

                            8,910円

                            ( 9,801円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1092x9225mmDC12VCUL / UL / TUV2.244105J

                            10,420円

                            ( 11,462円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10120x12038mmDC12VCUL / UL / TUV658270S
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームサイズ フレーム厚 定格電圧 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト