(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+60℃まで...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    40x40
  • フレーム厚:
    28mm
  • 定格電圧:
    DC12V
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    標準(汎用)
  • 安全規格:
    UL / CUL / TUV
  • 最大風量(DC入力時)(m3/min):
    0.9
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB):
    64
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa):
    1000
  • フレーム形状:
    リブ有
  • フレーム材質:
    樹脂
  • スピードコード:
    S
  • 期待寿命(h):
    30000

型番

9GAX0412P3S001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9GAX0412P3S001

10

1個

3,840( 4,224円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+60℃までの温度範囲で使用可能な低消費電力ファンです。

Loading...

9GAX0412P3S001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプの型番9GAX0412P3S001のページです。
型番9GAX0412P3S001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

      San Ace DCファン 9SG

      San Ace DCファン 9SG

        San Ace DCファン 109E

        San Ace DCファン 109E

          ACファンセットモデル

          ACファンセットモデル

            San Ace 低消費電力ファン 9GA

            San Ace 低消費電力ファン 9GA

              遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

              遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

                放熱ファン高速タイプt=38mm

                放熱ファン高速タイプt=38mm

                  San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                  San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                      San Ace DCファン 9GV

                      San Ace DCファン 9GV

                        ACDCファンセットモデル

                        ACDCファンセットモデル

                          San ACE 耐温ファン 9GTタイプ

                          San ACE 耐温ファン 9GTタイプ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 サンワサプライ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 3,840円 3,140円 11,050円 7,720円 3,930円 2,840円 29,750円 21,320円 7,490円 3,420円 4,000円 9,690円 7,590円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン ACファン ACファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン
                            フレームサイズ 40x40 40x40 - - - - その他 120x120 φ172 120x120 - - -
                            フレーム厚 28mm - - - - - その他 38mm 51mm - - 38mm -
                            定格電圧 DC12V - - - - - - AC100V - - - 100~240 -
                            センサ仕様 パルス - - - - - パルス - - - - - パルス

                            San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました