(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,629円 ~ 12,679円
税込価格
11,692円 ~ 13,947円

長寿命ファンで二重反転機能を持つ、SanAce60L/80Lシリーズの商品です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム材質
期待寿命(h)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60x60
[40mm以上] 76mm
2
66
1000
樹脂
130000
10

1個

10,629( 11,692円 )

8日目

80x80
[40mm以上] 80mm
4.5
76
1150
アルミニウム
130000
-

1個

12,679( 13,947円 )

8日目

60x60
[40mm以上] 76mm
2.1
70
1400
樹脂
100000
10

1個

11,383( 12,521円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命ファンで二重反転機能を持つ、SanAce60L/80Lシリーズの商品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

      San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

      San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

            防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

            防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

              防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

              防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                San Ace DCファン 9SG

                San Ace DCファン 9SG

                  San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

                  San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

                    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                        ファン Mシリーズ

                        ファン Mシリーズ

                          San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

                          San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 SUNON 山洋電気
                            通常価格 10,629円 2,755円 3,578円 7,352円 10,449円 5,400円 8,272円 10,648円 10,230円 2,386円 3,140円 2,123円 9,357円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ブロア DCファン DCファン DCファン DCファン
                            定格電圧 DC12V - DC12V - - - - - - - - DC12V -
                            センサ仕様 パルス - パルス パルス パルス パルス パルス - パルス - - 電圧出力 -
                            分類 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) 防水 防水 防水 長寿命 / 防水 標準(汎用) 防水 - 標準(汎用) 長寿命 標準(汎用)
                            安全規格 UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV - UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA CE / UL / TUV UL / TUV / CSA

                            長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました