(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールダクト用マルチカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モールダクト用マルチカッター

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,157円
税込単価
16,673円

【特長】・ラチェット式でラクラク切断できます・片手でワンタッチ開口・モールダク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    288
  • 適用(mm):
    モールダクト等
  • 仕様:
    モールダクト用マルチカッター

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-MD

1個

15,157( 16,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式でラクラク切断できます
・片手でワンタッチ開口
・モールダクトの他、様々な物が切断できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールダクト用マルチカッターの型番MC-MDのページです。
型番MC-MDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールダクト用マルチカッター

モールダクト用マルチカッター

    スッキリラインカッター

    スッキリラインカッター

      ダクトカッター TC100

      ダクトカッター TC100

        DINレールカッター

        DINレールカッター

          コーナーニッパー KCN-1

          コーナーニッパー KCN-1

            J63050 ケーブルカッター

            J63050 ケーブルカッター

              【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

              【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

                115mm ダクトカッター

                115mm ダクトカッター

                  切断工具 ラチェット式ケーブルカッター

                  切断工具 ラチェット式ケーブルカッター

                    エンビ管カッター

                    エンビ管カッター

                      配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)

                      配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)

                        ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2

                        ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2

                          ダクトニッパー DN-100

                          ダクトニッパー DN-100

                            メーカー 未来工業 未来工業 東洋技研 篠原電機 興和化成 KLEIN ミスミ エスコ ミスミ 未来工業 プロキッツ ワゴ 興和化成
                            通常価格 15,157円 6,119円 14,375円 89,160円 14,167円 10,501円 16,938円 21,000円 12,495円 2,574円 3,668円 19,137円 16,334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - -
                            全長(mm) 288 - 270 - 237 238 330 270 - - - - 327
                            適用(mm) モールダクト等 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 モールダクト用マルチカッター - - - - - - - - - - - -

                            モールダクト用マルチカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました