(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FGMB2501
B種溶断型ヒューズFGMB【2個入り】 ガラス管ヒューズ

B種溶断型ヒューズFGMB FGMB2501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

FGMBシリーズ【特徴】・カートリッジタイプ・定格電流:0.1A~0.8A・定...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    250
  • 溶断特性:
    B種
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    φ5.2×20mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

FGMB2501 解除

Loading...

FGMB2501 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
代表規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGMB2501

1
PSE
10

1パック

2個入り

255( 281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

FGMBシリーズ
【特徴】
・カートリッジタイプ
・定格電流:0.1A~0.8A
・定格電圧:250V/125V
・溶断特性:B種
・サイズ:5.2×20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

FGMB2501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B種溶断型ヒューズFGMBの型番FGMB2501のページです。
型番FGMB2501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B種溶断型ヒューズFGMB

B種溶断型ヒューズFGMB

    ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)

    ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)

      メーカー 冨士端子工業 ミスミ
      通常価格 255円 1,414円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      定格電圧(V) 250 -
      溶断特性 B種 B種
      リード線
      ヒューズサイズ φ5.2×20mm -

      B種溶断型ヒューズFGMBのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      FGMB25005
      FGMB2502
      FGMB2503
      FGMB2505
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?定格電流
      (A)
      代表規格

      285円

      ( 314円 )

      2個入り

      1パック あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      100.5-

      255円

      ( 281円 )

      2個入り

      1パック あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      102PSE

      255円

      ( 281円 )

      2個入り

      1パック あり

      1日目

      103PSE

      255円

      ( 281円 )

      2個入り

      1パック あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      105PSE

      ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました