(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

通常単価(税別)
81,800円
税込単価
89,980円

独立コモンのリードリレー接点(1メイク接点)出力16 点搭載。【特長】・PCI...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RRY-16CX-USB

10

1個

81,800( 89,980円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独立コモンのリードリレー接点(1メイク接点)出力16 点搭載。
【特長】
・PCI対応ボードRRY-16C(PCI)H およびPCI Express対応ボード。
・USBハブ機能を搭載。
・Windowsに対応したドライバライブラリを添付。

Loading...

RRY-16CX-USBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズの型番RRY-16CX-USBのページです。
型番RRY-16CX-USBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

    MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

    MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

      高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

      高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

        USB接続 RS-422A/485(1ポート)

        USB接続 RS-422A/485(1ポート)

          PCIe シリアル通信カード(RS-232)

          PCIe シリアル通信カード(RS-232)

            デジタル入出力/16点入力/16点出力

            デジタル入出力/16点入力/16点出力

              USB デジタル入出力 ユニット

              USB デジタル入出力 ユニット

                デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                  USB接続 RS-232C(1ポート)

                  USB接続 RS-232C(1ポート)

                    1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                    1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                      シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                      シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                        デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

                        デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

                          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                            メーカー コンテック(PC関連) 三菱電機 コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ インタフェース ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ
                            通常価格 81,800円 139,000円 87,000円 29,400円 17,900円 35,700円 72,500円 26,800円 25,200円 144,000円 199,500円 36,000円 15,800円
                            通常出荷日 9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機能 デジタル入出力 その他通信 アナログ入出力 シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 シリアル通信 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 シリアル通信
                            バス USB PCI USB USB PCI Express PCI USB - USB - USB PCI Express PCI
                            外形寸法 (L)(mm) 180 - 62 - 62.71 - - - - - - 121.69 -
                            外形寸法 (H)(mm) 140 - 64 - - - - - - - - 67.9 120

                            リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました