(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
328円 ~ 53,913円
税込価格
361円 ~ 59,304円

【特長】・導体に80,100ミクロンの極細線を、絶縁体には、耐屈曲性・耐磨耗性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了(一部)のご案内】
    本シリーズでは、在庫限りで以下商品の販売を終了致します。
    ・RMDV(C21885)-AWG23(0.3)-8C-長さ
    ・RMDV(C21885)-AWG20(0.5)-8C-長さ
    ・RMDV(C21885)-AWG19(0.75)-8C-長さ
    ・RMDV(C21885)-AWG17(1.25)-3C-長さ

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[17~16] 17
1.25
5.6
1
10

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
2
10

1個

1,376( 1,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
3
10

1個

2,063( 2,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
4
10

1個

2,445( 2,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
5
10

1個

3,057( 3,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
6
10

1個

3,668( 4,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
7
10

1個

4,279( 4,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
8
10

1個

4,402( 4,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
9
10

1個

4,952( 5,447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
10
10

1個

5,502( 6,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
20
10

1個

9,170( 10,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
30
10

1個

13,755( 15,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
40
10

1個

16,929( 18,622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
50
10

1個

21,162( 23,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[17~16] 17
1.25
5.6
100
10

1個

36,680( 40,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
1
10

1個

1,078( 1,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
2
10

1個

2,157( 2,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
3
10

1個

2,875( 3,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
4
10

1個

3,834( 4,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
5
10

1個

4,313( 4,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
6
10

1個

5,176( 5,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
7
10

1個

5,489( 6,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
8
10

1個

6,273( 6,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
9
10

1個

7,058( 7,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
10
10

1個

7,842( 8,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
20
10

1個

14,377( 15,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
30
10

1個

19,906( 21,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
40
10

1個

26,542( 29,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
50
10

1個

30,807( 33,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[17~16] 17
1.25
6.4
100
10

1個

53,913( 59,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導体に80,100ミクロンの極細線を、絶縁体には、耐屈曲性・耐磨耗性に優れたエラストマー材料を採用し、RMFEV・RMCVシリーズの細径化を実現しました。
・シースには、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用しています。
・一部にナンバリング識別を採用し、識別が容易になりました。

(i)ご注意

  • 【販売終了(一部)のご案内】
    本シリーズでは、在庫限りで以下商品の販売を終了致します。
    ・RMDV(C21885)-AWG23(0.3)-8C-長さ
    ・RMDV(C21885)-AWG20(0.5)-8C-長さ
    ・RMDV(C21885)-AWG19(0.75)-8C-長さ
    ・RMDV(C21885)-AWG17(1.25)-3C-長さ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

    RBDシリーズ ロボットケーブル UL2464 300V (シールド付)

    RBDシリーズ ロボットケーブル UL2464 300V (シールド付)

      RBDシリーズ ロボットケーブル UL20276 30V (シールド付)

      RBDシリーズ ロボットケーブル UL20276 30V (シールド付)

        RBDシリーズ ロボットケーブル UL2517 300V (シールド付)

        RBDシリーズ ロボットケーブル UL2517 300V (シールド付)

          高屈曲シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMC-SRシリーズ

          高屈曲シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMC-SRシリーズ

            工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

            工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

              TTC-II/2501 LF 電子機器ロボット用ケーブル

              TTC-II/2501 LF 電子機器ロボット用ケーブル

                ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

                ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

                  OLFLEX ROBOT 900 DP

                  OLFLEX ROBOT 900 DP

                    NA6UCR 高屈曲UL対応

                    NA6UCR 高屈曲UL対応

                      自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

                      自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

                        工業自動化ケーブル VCTF-43Zシリーズ

                        工業自動化ケーブル VCTF-43Zシリーズ

                          電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

                          電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

                            メーカー 大電 金子コード 金子コード 金子コード 金子コード 倉茂電工 太陽ケーブルテック 大電 LAPP ミスミ 三ツ星(ケーブル) 倉茂電工 沖電線
                            通常価格 328円 1,370円 980円 730円 808円 543円 1,508円 401円 10,116円 1,680円 1,346円 1,020円 4,479円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            シールド -
                            定格電圧 600V 300V 30V 300V 100V 600V 600V 600V 48V - 600V 300V 600V
                            特性 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ
                            シース(外被)色 ネイビー色
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) CE - - - UL RECOGNIZED

                            細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました