(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

特長0.2mm/0.25mmピッチ 高さ0.9 mm 上下接点バックフリップタ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • シリーズ:
    その他
  • シリーズ詳細:
    FH

型番

FH58-31S-0.2SHW(99) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品の詳細

  
項目内容
コネクタ形状レセプタクル
実装ピッチ0.4, 0.5 mm
本体長さ(ピッチ方向)3.5, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8 mm
本体高さ0.9 mm
本体幅(奥行き)3.1 mm
接点位置上下接点
ZIF/Non-ZIF/LIFNon-ZIF, ZIF
FPC/FFC挿入方向水平
アクチュエーター方向バック
極数7, 31, 35, 41, 51
開口部ピッチ0.2, 0.25 mm
使用温度範囲 Max.85 ℃
使用温度範囲 Min.-55 ℃
定格電圧(AC)AC 30.0 V
定格電圧(DC)DC 30.0 V
定格電流0.2 A

製品番号の構成

①②③④-⑤-⑥⑦(⑧)
例:FH 58 M A - 41S - 0.25 SHW (99)
①シリーズ名:FH
②シリーズNo:58
③無記号:0.2mmピッチ
      M :0.25mmピッチ
④アクチュエータタイプ
 無記号:アクチュエータ・ノーマルタイプ
  A:アクチュエータ・ロングタイプ
⑤極数:21,31,35,41,51,61,71(0.2mmピッチ), 7(0.25mmピッチ)
⑥コンタクトピッチ:0.2mm、0.25mm
⑦端子形状 SHW:SMT水平千鳥配列実装タイプ
⑧仕様
(05):金めっき、2,000個梱包
(10):部分金めっき、2,000個梱包
(07):金めっき(40極のみ)、2,000個梱包
(98):金めっき、500個梱包

型番リスト

型番

関連

ピン数
コンタクトピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH58-31S-0.2SHW(99)

31
0.2
-

5個

858( 944円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
0.2mm/0.25mmピッチ 高さ0.9 mm 上下接点バックフリップタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

1.少スペース
2.高FPC保持力
3.信頼性の高い上下接点構造
4.高速伝送対応
5.環境対応

FH58-31S-0.2SHW(99)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズの型番FH58-31S-0.2SHW(99)のページです。
型番FH58-31S-0.2SHW(99)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

    ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

    ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

      ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

      ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

        基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

        基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

          Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

          Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

            ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

            ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

              Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

              Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

                メーカー ヒロセ電機 Assmann WSW Components ERNI ELECTRONIC TE Connectivity モレックス Assmann WSW Components Samtec
                通常価格 858円 132円 1,988円 105円 1,979円 257円 1,522円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                シリーズ詳細 FH - - - - - -

                高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました