(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
558円
税込単価
614円

【特長】・0.5mm・1mmピッチ 高さ2mm FPC・FFC用コネクタ・接続...

詳細情報を確認する

  • 端子接触部のめっき:
    部分金メッキ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~105

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FH52-40S-0.5SH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品の詳細

項目内容
コネクタ形状レセプタクル
実装ピッチ0.5, 1.0mm
本体長さ(ピッチ方向)7.3, 8.3, 9.1, 9.3, 9.8, 10.1, 10.3, 11.8, 13.3, 14.3, 15.1, 15.3, 16.1, 16.3, 16.8, 17.1, 17.3, 18.3, 19.3, 20.1, 20.3, 21.1, 24.3, 25.3, 26.8, 29.3, 30.1, 34.3, 35.1, 36.3, 38.3 mm
本体高さ2.0 mm
本体幅(奥行き)5.0, 5.7 mm
接点位置下接点
ZIF/Non-ZIF/LIFZIF
FPC/FFC挿入方向水平
アクチュエーター方向フロント
極数4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
開口部ピッチ0.5, 1.0 mm
使用温度範囲 Max.105 ℃
使用温度範囲 Min.-40 ℃
定格電圧(AC)AC 50.0 V
定格電圧(DC)DC 50.0 V
定格電流0.5 A

製品番号の構成

①②③-④(⑤)⑥⑦-⑧⑨(⑩)
例: FH 52 E - 50 (25) S B - 0.5 SH (99)
①シリーズ名:FH
②シリーズNo.:52
③なし:標準タイプ
 E:金具ロングタイプ
 K:金具ロングタイプ、125℃耐熱対応タイプ
 T:金具ロングタイプ、2点接点タイプ
④標準タイプ:極数
 偏心タイプ:モールドサイズ
⑤標準タイプ:無記号
 偏心タイプ:極数
⑥コンタクト配列:シングル(片列)
⑦偏心方向
 無記号:標準タイプ(偏心なし)
 A:偏心タイプ(極性側偏心)
 B:偏心タイプ(反極性偏心)
⑧コンタクトピッチ:0.5mm, 1mm
⑨端子形状
 SH:SMT水平実装タイプ
⑩仕様
 無し:部分金メッキ、3,000個梱包
 (99):部分金メッキ、500個梱包

型番リスト

型番

関連

用途
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
コンタクトピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH52-40S-0.5SH

対基板
0.5
AC50
40
メス(ソケット)
その他
アングル
-
0.5
-

5個

558( 614円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5mm・1mmピッチ 高さ2mm FPC・FFC用コネクタ
・接続の高信頼性、堅牢構造
・様々なニーズに対応可能な製品バリエーション
・フリップロック方式による優れた作業性
・高いFPC・FFC保持力
・FPC・FFC厚 0.3mm対応
・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
・ハロゲンフリー
・自動実装対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FH52-40S-0.5SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)の型番FH52-40S-0.5SHのページです。
型番FH52-40S-0.5SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

    JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

    JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

      ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

      ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

        ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

        ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

          メーカー ヒロセ電機 日本圧着端子製造 ワイドミュラー オムロン
          通常価格 558円 234円 716円 234円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          端子接触部のめっき 部分金メッキ - - -
          使用温度範囲(℃) -40~105 - - -

          FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました