(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL-CC0814-5M
5メガピクセル FAレンズ RK01 レンズ

5メガピクセル FAレンズ FL-CC0814-5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,745円
税込単価
47,020円

【特長】・高解像度・高コントラスト・Φ43 mmの小型設計・極小の光学ディスト...

詳細情報を確認する

Loading...

FL-CC0814-5Mの仕様・寸法情報

種類CCTVレンズ最大適合カメラ(インチ)2/3
RoHS ?10 - -

商品仕様



型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL-CC0814-5M

10

1個

42,745( 47,020円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度・高コントラスト
・Φ43 mmの小型設計
・極小の光学ディストーション
・周辺部まで明るいレンズ
・ 3ステップの迅速なWebベース設定
・シリアル、イーサネット、電源のサージ保護
・COMポートグルーピングとUDPマルチキャストのアプリケーション
・安全に設置できるネジ式電源コネクタ
・デュアルDC電源入力(電源ジャックとターミナルブロック付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

5メガピクセル FAレンズの型番FL-CC0814-5Mのページです。
型番FL-CC0814-5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5メガピクセル FAレンズ

5メガピクセル FAレンズ

    12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ

    12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ

      CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

      CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

          メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

          メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

            CCTV単焦点レンズ MVシリーズ

            CCTV単焦点レンズ MVシリーズ

              FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

              FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

                メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                  1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

                  1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

                    FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                    FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                      CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                      CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                        メガピクセル単焦点レンズ 1/1.8型センサ対応

                        メガピクセル単焦点レンズ 1/1.8型センサ対応

                          リアコンバータレンズ

                          リアコンバータレンズ

                            メーカー リコー リコー ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー ミスミ ミュートロン ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー ミスミ TAMRON ミスミ
                            通常価格 41,500円 61,385円 9,200円 19,899円 14,000円 11,305円 13,899円 44,899円 77,778円 128,999円 10,000円 24,294円 17,220円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ コンバータレンズ
                            最大適合カメラ(インチ) 2/3 1 - 2/3 - - - 1 - 4/3 - - -

                            5メガピクセル FAレンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL-CC1218-5MX
                            FL-CC1614-5M
                            FL-CC1618-5MX
                            FL-CC2514-5M
                            FL-CC2518-5MX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            46,112円

                            ( 50,723円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10

                            42,745円

                            ( 47,020円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10

                            44,769円

                            ( 49,246円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10

                            41,500円

                            ( 45,650円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10

                            44,769円

                            ( 49,246円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト