(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST10-05
小巻・箱入りコルゲートチューブ コルゲートチューブ

小巻・箱入りコルゲートチューブ ST10-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,971円
税込単価
2,168円

入線スリット入り コルゲートチューブで配線スッキリ!使いやすい小巻タイプ。【特...

詳細情報を確認する

型番

ST10-05 解除

Loading...

ST10-05 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

必要内径サイズ(mm)
外径(Ф(mm))
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST10-05

10.7
14.1
10

1個

1,971( 2,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

入線スリット入り コルゲートチューブで配線スッキリ!使いやすい小巻タイプ。
【特長】
・箱入りなのでキレイに保管ができます。
・スリット入りなので装着がワンタッチで行えます。
・スリット有無:有り。
【用途】
・工事現場・盤内でのあらゆる配線保護に。
・コンピュータ・OA機器の配線カバー。
・オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。

ST10-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小巻・箱入りコルゲートチューブの型番ST10-05のページです。
型番ST10-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小巻・箱入りコルゲートチューブ

小巻・箱入りコルゲートチューブ

    パックンレックス

    パックンレックス

      カクフレキ

      カクフレキ

        パックンレックスクイック

        パックンレックスクイック

          マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

          マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

            ミラフレキSD(防ソ仕様)

            ミラフレキSD(防ソ仕様)

              パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

              パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

                パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                  トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                  トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                    ミラフレキSS

                    ミラフレキSS

                      ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                      ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                        ミラフレキ(R)SD (PFD)

                        ミラフレキ(R)SD (PFD)

                          ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                          ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                            メーカー セフティデンキ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,971円 3,417円 639円 4,633円 14,019円 13,264円 5,608円 17,044円 6,709円 6,137円 611円 8,738円 1,394円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            種類 コルゲートチューブ コルゲートチューブ - コルゲートチューブ フレキ・標準 コルゲートチューブ フレキ・標準 フレキ・標準 フレキ・角型 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            形状 スリットあり - - スリットなし スリットなし スリットなし 半割れ 半割れ その他 スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし
                            - - ベージュ ミルキーホワイト ダークグレー - -
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 - - - - - - 耐候性 難燃性 / 耐食性 - - - 難燃性
                            材質 難燃性ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            小巻・箱入りコルゲートチューブのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            LAN配線の保護に
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/06
                            LAN配線の保護に使ったが、コストパフォーマンスが悪すぎる。
                            もっと長尺じゃないと使えるシーンが無い・・・
                            5Mなんて小部屋の配線でもそのぐらい使います。
                            それならマシンフレキのほうがいい。(耐熱も同等)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST25-05
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?必要内径サイズ
                            (mm)
                            外径
                            (Ф(mm))

                            3,571円

                            ( 3,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102530

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました